10448-08
塑料滑动封条 用于辊轮导轨
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
特殊元件
塑料滑动封条 用于辊轮导轨
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚丙烯。
规格:
黑色。
提示:
耐磨滑条具有较小的滑动摩擦系数,可用于简易的货物运输。此外滑动封条还可以作为支撑保护、止挡保护、导向条和顶珠/和刷子元件之间的隔片使用。
滑动封条可以两种不同的高度安装。适用于 B 型和 I 型铝制型材。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 10448-08 塑料滑动封条 用于辊轮导轨
308 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
长度
CAD
配件
价格
订购
10448-08-33X2000
2000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-27
|
>
|
>>
10400
轴承法兰
用于输送辊
10448
塑料滚子元件
用于辊轮导轨
10448-01
不锈钢制动器
用于滚子元件
10448-02
紧凑型塑料滚子元件
用于辊轮导轨
10448-03
球形滚子元件
用于辊轮导轨
10448-04
塑料刷子元件
用于辊轮导轨
10448-05
塑料隔片
用于辊轮导轨
10448-06
钢制止回器元件
用于辊轮导轨
10448-07
塑料滑坡
用于辊轮导轨
10448-50
钢制盖板
用于辊轮导轨
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-27