norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
10470
接地连接 型号 I
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
特殊元件
接地连接 型号 I
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
内嵌块、埋头螺栓和钢制齿形垫片。
黄铜螺母和垫片。
规格:
镀锌内嵌块、埋头螺栓和钢制齿形垫片。
提示:
用于保护设备和人员。铝制型材结构的接地连接以及将铝制型材相互连接并纳入到保护导体系统中。导电触点是通过破坏槽底部和侧面的阳极氧化层来实现的。
装配时,电缆接线片必须位于齿形垫片和垫片之间。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 10470 接地连接 型号 I
227 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型 2
槽宽
CAD
配件
价格
订购
10470-0806
类型 i
8
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-27
|
>
|
>>
10400
轴承法兰
用于输送辊
10448
塑料滚子元件
用于辊轮导轨
10448-01
不锈钢制动器
用于滚子元件
10448-02
紧凑型塑料滚子元件
用于辊轮导轨
10448-03
球形滚子元件
用于辊轮导轨
10448-04
塑料刷子元件
用于辊轮导轨
10448-05
塑料隔片
用于辊轮导轨
10448-06
钢制止回器元件
用于辊轮导轨
10448-07
塑料滑坡
用于辊轮导轨
10448-08
塑料滑动封条
用于辊轮导轨
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-27
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83