norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
80902
魔术贴带,带孔眼,塑料 自熄型
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
电缆管理
魔术贴带,带孔眼,塑料 自熄型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚丙烯魔术贴。
尼龙孔眼。
规格:
魔术贴和黑色孔眼,自熄灭,符合 UL94-V2 标准。
提示:
钩环胶带带有优质焊接塑料孔眼,可开合数百次。
魔术贴带非常适合捆绑、整理和固定电缆和电线。将粗呢面向外的一面穿过孔眼,向后拉紧,然后牢牢夹紧。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
80902_Datasheet_32638--zh
283 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
H1
L
CAD
配件
价格
订购
80902-20170
20
27
6
170
根据要求
80902-20200
20
27
6
200
根据要求
80902-20300
20
27
6
300
根据要求
80902-20400
20
27
6
400
根据要求
80902-20500
20
27
6
500
根据要求
80902-20600
20
27
6
600
根据要求
本类目的其他商品
80900
带魔术贴的魔术贴底座
适用于螺栓安装
80900-05
带魔术贴的魔术贴底座
适用于铝制型材
80901
卷式魔术贴
自熄灭
10451
电缆扎带固定件
10453
电缆固定夹
10454
电缆固定夹,带公扣
10916
电缆扎带固定块 Ø30 I 型
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83