norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带魔术贴的魔术贴底座 适用于铝制型材
80900-05

带魔术贴的魔术贴底座 适用于铝制型材

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙盖板玻璃纤维增强底座。
聚丙烯魔术贴。
规格:黑色底座,自熄灭,符合 UL94-V0 标准。
黑色魔术贴,自熄灭,符合 UL94-V2 标准。
提示:魔术贴底座可作为安装辅助工具,用于轻柔地固定电线、电缆和软管。底座上已经安装了魔术贴。魔术贴可以从底座上取下,无需工具即可卸下并插入。魔术贴可以开合数百次。

魔术贴底座适合直接安装在铝制型材上。

底座可在无需工具的情况下将夹紧脚安装在铝制型材的凹槽中。底座可以横向安装,也可以与型材凹槽平行安装,只需将底座旋转 45°。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 80900-05_Datasheet_32635--zh 350 kB

图纸

带魔术贴的魔术贴底座 适用于铝制型材

商品选择/筛选

订货号型材B

B1H1LL1槽宽夹紧范围
mm
CAD配件价格订购
80900-05-10810150I101515,41501984-20 根据要求
80900-05-10820180I202618,11802988-35 根据要求
80900-05-10820200I202618,520036810-60 根据要求
80900-05-20810150B101513,81501984-20 根据要求
80900-05-20820180B2026171802988-35 根据要求
80900-05-20820200B202617,120036810-60 根据要求
80900-05-21010150B101517,715019104-20 根据要求
80900-05-21020180B202620,918029108-35 根据要求
80900-05-21020200B202621200361010-60 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83