电缆管理
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
电缆管理
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
80900
带魔术贴的魔术贴底座
适用于螺栓安装
5 型号
80900-05
带魔术贴的魔术贴底座
适用于铝制型材
9 型号
80901
卷式魔术贴
自熄灭
7 型号
80902
魔术贴带,带孔眼,塑料
自熄型
6 型号
10451
电缆扎带固定件
1 型号
10453
电缆固定夹
3 型号
10454
电缆固定夹,带公扣
6 型号
10916
电缆扎带固定块 Ø30 I 型
1 型号