|
|
产品说明材料:主体,钢制。凸轮手柄,铸铝。规格:主体经黑色氧化处理。T 型螺母镀锌。凸轮手柄黑色喷漆。提示:将夹持模块从上方装入 T 形槽,通过凸轮手柄夹紧,无需附加工具。优点:偏心夹具可以安装到通用铝型材上或 T 形槽台上用于部件和工件的止挡、固定或夹紧。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| H | H1 | H2 | H3 | L | 适用 槽宽 | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10500-00200808 | A | 20 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | 适用 槽宽 | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10500-10200808 | B | M20x1,5 | 73,5 | 36 | 8 | 28 | 52,3 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | |
|
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | 适用 槽宽 | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10500-31301008 | D | - | M30x2 | 40 | 84,6 | 35 | 10 | 25 | 70,4 | 8 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | 适用 槽宽 | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
10500-41150706 | E | M15X1 | 25 | 39 | 14 | 7 | 35 | 6 | 1,5 | 90 |  | | 根据要求 | | 10500-41200908 | E | M20X1 | 32 | 50 | 18 | 9 | 52 | 8 | 2,5 | 100 |  | | 根据要求 | |
|
|
|