norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

norelem 管接头和管连接元件

norelem 管接头和管连接元件可将方形或圆形管道相互连接起来。Norelem 在线商店提供的 norelem 管接头和管连接元件,可以实现简单的设计构想。

管道连接系统

大多数管道连接使用插接连接作为管道连接元件。还可以选择力锁合的管道连接。

在大多数情况下,管道通过螺钉(夹紧连接)夹紧在接头中。将现有管道连接更改为其他直径或横截面时,只需更换方形变径轴套 圆形变径轴套

管接头和管连接系统的应用领域

  • 用于支撑结构,例如脚手架和框架
  • 用于扶手、护栏、机器屏障和坠落保护等安全元件
  • 通用设备及辅助结构
  • 活动技术(展台搭建、布展、舞台技术)
  • 在工业中设立工作场所和生产设施
  • 用于车间设备和商店装修的手工艺

管连接功能

norelem 的管接头和管连接系统使管道几乎可以 360 度受压。壳体完全包围管道,螺钉将整个壳体压在一起。管连接处产生表面压力。

norelem 管连接的优势

norelem 管连接元件为每个应用领域提供了理想的解决方案。norelem 管连接元件作为标准件可以使用和安装在通常直径的管道上,并且借助变径轴套,它们也可以用于更大的管连接元件。因此,norelem 管连接元件使管连接的设计可灵活多变。

由塑料、铝、钢或可锻铸铁制成的管接头?

必须根据管连接各自的功能来选择管连接元件的材质。norelem 网上商店为管连接元件提供了不同材料的选择,例如塑料、可锻铸铁、铝或钢,以达到最佳的管连接效果。
如果修建大型结构并且必须支承更多负载,铝或不锈钢管接头则更合适。不锈钢管连接适用于可能暴露于不同天气条件的高质量的建筑。
9

塑料管连接

当管连接系统用于室内,通常会用塑料管连接。

适合您应用的管接头尺寸

norelem 在线商店以及“THE BIG GREEN BOOK”提供各种类型的管连接。连接类型始终取决于管连接系统的各自用途。在 norelem 管道连接产品系列中,对圆管和方管进行了区分,以便为不同类型的管连接选择合适的管接头。

塑料管连接示例,圆管连接管连接脚管连接十字接头

十字接头件管接头

当必须十字交叉相互连接两个件管时,需要使用 norelem 十字接头件管接头。带螺母的夹紧螺丝用于夹紧,因此用于件管接头的紧固连接。

T 型件管接头

norelem T 型件管接头用于 T 型连接两个件管,即从垂直面到水平面的件管排列。圆柱头螺丝和镀锌六角螺母确保牢固的连接。

肘形件管接头

norelem 肘形件管接头进行的 90 度角的牢固连接,夹紧螺丝确保牢固的螺钉连接。

件管接头底座

当需要用固定支架垂直放置件管时,需要使用件管接头底座。






圆管连接的应用示例,用于在工作场所安装显示器:

件管接头法兰

此类推杆件管系统(法兰)设计合理、经济,应用广泛。件管连接系统有用良好的刚性、低挠度、高负载能力。针对不同应用情况和负载,提供四种结构规格以供选择(导管 Ø 为 18 mm 至 50 mm)。

特征:
- 标准移动路径可以超过 2,000 mm
- 300 mm 的范围内,定位精度可以达到 ±0.2
- 移动速度最快达到 1.5 m/min
- 通过梯形丝杆驱动
- 安装位置随意

技术说明:

安装在导管中的丝杠配有引导螺母,把旋转运动转换为线性运动。螺母装有嵌合键避免扭转。

线性模组的安装:

根据安装位置和具体应用,可利用管道连接系统的夹紧件予以固定。






以输送包装的输送带为应用案例:

直型管件接头

想要将两根管件连接成一根直型管件时,总是会用到直型管件接头。镀锌圆柱头螺栓和六角螺母在管件连接系统中起到了牢固连接管件的作用。

万向管件接头、铰接件和万向脚座

带内牙的万向管件接头可与带外牙的万向管件接头 (29026) 接合成一个铰接件。万向管件接头可 180° 无级调节,因此可根据具体应用的单独调节角度并加以使用。镀锌圆柱形螺栓和六角螺母在管件连接系统中起到了牢固连接管件的作用。

       

管件接头配件

除了连接管件之外,norelem 在线商店还提供管件连接系统的各类配件产品,例如:

    

变径管套

通过变径管套可夹紧较小的管件或在方形管上连接圆形管。

   

螺旋塞

螺旋塞可用于保护管边或封闭管端。可通过手动压入或用保护锤击打进行安装。

我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83