norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
配钢制梯形丝杆的推杆,带滑动轴承或滚珠轴承
29105

配钢制梯形丝杆的推杆,带滑动轴承或滚珠轴承

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料、规格:

依照 DIN EN 10305 的精密管,不锈钢 1.4301 制。
E18 类,为镀锌钢制。
钢制梯形丝杠,右旋螺纹,滚轧。

提示:中间转速范围,自锁。根据要求:左旋螺纹,不锈钢规格,2 个驱动轴头,其他行程,手轮。附件:- 固定件 29120,29125,29130,29135
- 管材连接件的夹紧件
工作原理:丝杠的旋转运动被转换为滑轨的线性输出运动。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29105 配钢制梯形丝杆的推杆,带滑动轴承或滚珠轴承 160 kB

图纸

配钢制梯形丝杆的推杆,带滑动轴承或滚珠轴承

商品选择/筛选

订货号类型 1E 类

L行程
S
BD1JL1L2MP1
平键
DIN 6885
V1CAD配件价格订购
29105-300001X300带滑动轴承30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  根据要求
29105-300001X500带滑动轴承30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  根据要求
29105-300001X800带滑动轴承30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  根据要求
29105-400001X300带滑动轴承40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-400001X500带滑动轴承40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-400001X800带滑动轴承40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-400001X1000带滑动轴承40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-500001X500带滑动轴承50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-500001X800带滑动轴承50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-500001X1000带滑动轴承50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-180101X300带滚珠轴承18Tr 10x2300145186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  根据要求
29105-180101X500带滚珠轴承18Tr 10x2500345186 h9241777,5182 x 2 x 12M3x5  根据要求
29105-300101X300带滚珠轴承30Tr 14x3300100308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  根据要求
29105-300101X500带滚珠轴承30Tr 14x3500300308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  根据要求
29105-300101X800带滚珠轴承30Tr 14x3800600308 h83826100282 x 2 x 20M4x8  根据要求
29105-400101X300带滚珠轴承40Tr 20x4300914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-400101X500带滚珠轴承40Tr 20x45002914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-400101X800带滚珠轴承40Tr 20x48005914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-400101X1000带滚珠轴承40Tr 20x410007914012 h85538104,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-500101X500带滚珠轴承50Tr 20x45002655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-500101X800带滚珠轴承50Tr 20x48005655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求
29105-500101X1000带滚珠轴承50Tr 20x410007655012 h86338117,5444 x 4 x 32M6x10  根据要求