norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:聚乙烯基板。规格:黑色主体。提示:*由于材料性能和几何形状,该产品发生纵向变形,非常适合于滑动装置和脚塞。

薄片为闭合或断裂。由于生产技术的原因,残留的浇口可能超过轴的长度。
每个塞子的薄片数量在 2-4 片之间变化。

表中 ID 处指定合适管道后的指示为管壁厚。
应用:螺旋塞充当边缘保护装置或用于锁闭管端。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29056 用于圆管和方管的 塑料螺旋塞 276 kB

图片(总概述)

用于圆管和方管的 塑料螺旋塞

用于圆管和方管的塑料螺旋塞,A 型,圆形

更多信息

图纸

用于圆管和方管的塑料螺旋塞,A 型,圆形

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

H

L适用

CAD配件价格订购
29056-000100815A圆形103,510Ø10x0.8-1.5 根据要求
29056-000120820A圆形123,510Ø12x0.8-2 根据要求
29056-000130820A圆形13410,5Ø13x0.8-2 根据要求
29056-000140820A圆形14511,5Ø14x0.8-2 根据要求
29056-000150820A圆形15311,5Ø15x0.8-2 根据要求
29056-000160820A圆形16511,5Ø16x0.8-2 根据要求
29056-018150A圆形18511,5Ø18x0,8-2 根据要求
29056-000182535A圆形18511,5Ø18x2.5-3.5 根据要求
29056-000190825A圆形19511,5Ø19x0.8-2.5 根据要求
29056-020200A圆形20511,5Ø20x0,8-2,5 根据要求
29056-000210825A圆形21511,5Ø21x0.8-2.5 根据要求
29056-000220830A圆形22511,5Ø22x0.8-3 根据要求
29056-000230830A圆形23511,5Ø23x0.8-3 根据要求
29056-000240825A圆形24511,5Ø24x0.8-2.5 根据要求
29056-025200A圆形25511,5Ø25x1-3 根据要求
29056-000253050A圆形25511,5Ø25x3-5 根据要求
29056-000260830A圆形26511,5Ø26x0.8-3 根据要求
29056-000270830A圆形27511,5Ø27x0.8-3 根据要求
29056-000280825A圆形28511,5Ø28x0.8-2.5 根据要求
29056-030200A圆形30511,5Ø30x0,8-2,5 根据要求
29056-000302545A圆形30511,5Ø30x2.5-4.5 根据要求
29056-000320830A圆形32511,5Ø32x0.8-3 根据要求
29056-000322545A圆形32511,5Ø32x2.5-4.5 根据要求
29056-000340830A圆形34511,5Ø34x0.8-3 根据要求
29056-000343540A圆形34511,5Ø34x3.5-4 根据要求
29056-000351030A圆形35511,5Ø35x1-3 根据要求
29056-000353050A圆形35511,5Ø35x3-5 根据要求
29056-000361030A圆形36511,5Ø36x1-3 根据要求
29056-000371030A圆形37511,5Ø37x1-3 根据要求
29056-000381030A圆形38511,5Ø38x1-3 根据要求
29056-000383050A圆形38511,5Ø38x3-5 根据要求
29056-040300A圆形40511,5Ø40x1-3 根据要求
29056-040400A圆形40511,5Ø40x3-5 根据要求
29056-000420825A圆形42511,5Ø42x0.8-2.5 根据要求
29056-000422550A圆形42511,5Ø42x2.5-5 根据要求
29056-000432025A圆形43511,5Ø43x2-2.5 根据要求
29056-000433035A圆形43511,5Ø43x3-3.5 根据要求
29056-000441232A圆形44,5511,5Ø44.5x1.2-3.2 根据要求
29056-000450830A圆形45511,5Ø45x0.8-3 根据要求
29056-000453050A圆形45511,5Ø45x3-5 根据要求
29056-000461535A圆形46511,5Ø46x1.5-3.5 根据要求
29056-000481236A圆形48,4611,5Ø48.4x1.2-3.6 根据要求
29056-000482552A圆形48,4611,5Ø48.4x2.5-5.2 根据要求
29056-000501025A圆形50511,5Ø50x1-2.5 根据要求
29056-050400A圆形50511,5Ø50x2,5-4,5 根据要求
29056-000521535A圆形52514,5Ø52x1.5-3.5 根据要求
29056-000551030A圆形55514,5Ø55x1-3 根据要求
29056-000553050A圆形55514,5Ø55x3-5 根据要求
29056-000601030A圆形60518Ø60x1-3 根据要求
29056-000603050A圆形60518Ø60x3-5 根据要求
29056-000631535A圆形63,5521Ø63.5x1.5-3.5 根据要求
29056-000651535A圆形65521Ø65x1.5-3.5 根据要求
29056-000653050A圆形65521Ø65x3-5 根据要求
29056-000701035A圆形70521Ø70x1-3.5 根据要求
29056-000751035A圆形75621Ø75x1-3.5 根据要求
29056-000753050A圆形75621Ø75x3-5 根据要求
29056-000761540A圆形76,2621Ø76.2x1.5-4 根据要求
29056-000803055A圆形80621Ø80x3-5.5 根据要求
29056-000851540A圆形85621Ø85x1.5-4 根据要求
29056-000891840A圆形88,9621Ø88.9x1.8-4 根据要求
29056-000901540A圆形90621Ø90x1.5-4 根据要求
29056-000951540A圆形95621Ø95x1.5-4 根据要求
29056-001001540A圆形100628Ø100x1.5-4 根据要求

用于圆管和方管的塑料螺旋塞,B 型,正方形

更多信息

图纸

用于圆管和方管的塑料螺旋塞,B 型,正方形

商品选择/筛选

订货号类型形状类型AH

L适用

CAD配件价格订购
29056-413130520B方形13411,513x13x0,5-2 根据要求
29056-415150820B方形15311,515x15x0,8-2 根据要求
29056-416160820B方形16511,516x16x0,8-2 根据要求
29056-418181530B方形18511,518x18x1,5-3 根据要求
29056-420100B方形20511,520 x 20 x 0,8-3 根据要求
29056-422220830B方形22511,522x22x0,8-3 根据要求
29056-425150B方形25511,525 x 25 x 1-3 根据要求
29056-428281030B方形28511,528x28x1-3 根据要求
29056-430200B方形30511,530 x 30 x 1-2,5 根据要求
29056-430302550B方形30511,530x30x2,5-5 根据要求
29056-432321035B方形32511,532x32x1-3,5 根据要求
29056-434341030B方形34514,534x34x1-3 根据要求
29056-435350830B方形35514,535x35x0,8-3 根据要求
29056-438381035B方形38514,538x38x1-3,5 根据要求
29056-440300B方形40514,540 x 40 x 1-3 根据要求
29056-440400B方形40514,540 x 40 x 3-5 根据要求
29056-445451030B方形45514,545x45x1-3 根据要求
29056-445453050B方形45514,545x45x3-5 根据要求
29056-448482545B方形48514,548x48x2,5-4,5 根据要求
29056-450500830B方形50514,550x50x0,8-3 根据要求
29056-450503050B方形50514,550x50x3-5 根据要求
29056-452521535B方形52514,552x52x1,5-3,5 根据要求
29056-455552045B方形55514,555x55x2-4,5 根据要求
29056-460601540B方形6052160x60x1,5-4 根据要求
29056-465652045B方形6552165x65x2-4,5 根据要求
29056-470702045B方形70518,770x70x2-4,5 根据要求
29056-475752045B方形7562175x75x2-4,5 根据要求
29056-480802045B方形8062180x80x2-4,5 根据要求
29056-490903050B方形9062190x90x3-5 根据要求
29056-495953555B方形9562195x95x3,5-5,5 根据要求
29056-400001040B方形100724100x100x1-4 根据要求

用于圆管和方管的塑料螺旋塞,C 型,矩形

更多信息

图纸

用于圆管和方管的塑料螺旋塞,C 型,矩形

商品选择/筛选

订货号类型形状类型ABH

L适用

CAD配件价格订购
29056-220100820C矩形2010311,520x10x0,8-2 根据要求
29056-220151020C矩形2015511,520x15x1-2 根据要求
29056-225100820C矩形2510311,525x10x0,8-2 根据要求
29056-225150825C矩形2515511,525x15x0,8-2,5 根据要求
29056-225201030C矩形2520511,525x20x1-3 根据要求
29056-230100820C矩形3010311,530x10x0,8-2 根据要求
29056-230150825C矩形3015511,530x15x0,8-2,5 根据要求
29056-230201030C矩形3020511,530x20x1-3 根据要求
29056-230250830C矩形3025511,530x25x0,8-3 根据要求
29056-235100820C矩形35103,511,535x10x0,8-2 根据要求
29056-235151030C矩形3515511,535x15x1-3 根据要求
29056-235200830C矩形3520511,535x20x0,8-3 根据要求
29056-235250830C矩形3525511,535x25x0,8-3 根据要求
29056-240151020C矩形4015511,740x15x1-2 根据要求
29056-240200830C矩形4020511,540x20x0,8-3 根据要求
29056-240251035C矩形4025511,540x25x1-3,5 根据要求
29056-240301030C矩形4030511,540x30x1-3 根据要求
29056-240351030C矩形4035511,540x35x1-3 根据要求
29056-245201030C矩形4520511,545x20x1-3 根据要求
29056-245250830C矩形4525511,545x25x0,8-3 根据要求
29056-245300830C矩形4530511,545x30x0,8-3 根据要求
29056-245351035C矩形4535511,545x35x1-3,5 根据要求
29056-250100820C矩形50103,511,550x10x0,8-2 根据要求
29056-250200830C矩形5020514,550x20x0,8-3 根据要求
29056-250250830C矩形5025514,550x25x0,8-3 根据要求
29056-250301030C矩形5030514,550x30x1-3 根据要求
29056-250351035C矩形5035514,550x35x1-3,5 根据要求
29056-250400830C矩形5040514,550x40x0,8-3 根据要求
29056-255401540C矩形5540514,555x40x1,5-4 根据要求
29056-260151020C矩形6015514,560x15x1-2 根据要求
29056-260201030C矩形6020514,560x20x1-3 根据要求
29056-260250830C矩形6025514,560x25x0,8-3 根据要求
29056-260301030C矩形6030514,560x30x1-3 根据要求
29056-260351535C矩形6035514,560x35x1,5-3,5 根据要求
29056-260401030C矩形6040514,560x40x1-3 根据要求
29056-260451540C矩形6045514,560x45x1,5-4 根据要求
29056-260501535C矩形6050514,560x50x1,5-3,5 根据要求
29056-270301030C矩形7030514,570x30x1-3 根据要求
29056-270351535C矩形7035514,570x35x1,5-3,5 根据要求
29056-270401030C矩形7040514,570x40x1-3 根据要求
29056-270502040C矩形7050514,570x50x2-4 根据要求
29056-275251025C矩形7525514,575x25x1-2,5 根据要求
29056-275500825C矩形7550514,575x50x0,8-2,5 根据要求
29056-280251030C矩形8025514,5*80x25x1-3 根据要求
29056-280301025C矩形8030514,5*80x30x1-2,5 根据要求
29056-280401030C矩形8040514,580x40x1-3 根据要求
29056-280451535C矩形8045514,580x45x1,5-3,5 根据要求
29056-280501535C矩形8050521,580x50x1,5-3,5 根据要求
29056-280601545C矩形806052480x60x1,5-4,5 根据要求
29056-290402040C矩形9040514,5*90x40x2-4 根据要求
29056-290502045C矩形9050521,590x50x2-4,5 根据要求
29056-290703055C矩形9070621,590x70x3-5,5 根据要求
29056-200301535C矩形10030514,5*100x30x1,5-3,5 根据要求
29056-200401535C矩形10040514,5*100x40x1,5-3,5 根据要求
29056-200501545C矩形10050524100x50x1,5-4,5 根据要求
29056-200602545C矩形10060624,5100x60x2,5-4,5 根据要求
29056-200803055C矩形10080624100x80x3-5,5 根据要求