|
|
29056_C用于圆管和方管的塑料螺旋塞,C 型,矩形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:聚乙烯基板。规格:黑色主体。提示:*由于材料性能和几何形状,该产品发生纵向变形,非常适合于滑动装置和脚塞。
薄片为闭合或断裂。由于生产技术的原因,残留的浇口可能超过轴的长度。 每个塞子的薄片数量在 2-4 片之间变化。
表中 ID 处指定合适管道后的指示为管壁厚。 应用:螺旋塞充当边缘保护装置或用于锁闭管端。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | A | B | H | L | 适用 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29056-220100820 | C | 矩形 | 20 | 10 | 3 | 11,5 | 20x10x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-220151020 | C | 矩形 | 20 | 15 | 5 | 11,5 | 20x15x1-2 |  | | 根据要求 | | 29056-225100820 | C | 矩形 | 25 | 10 | 3 | 11,5 | 25x10x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-225150825 | C | 矩形 | 25 | 15 | 5 | 11,5 | 25x15x0,8-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-225201030 | C | 矩形 | 25 | 20 | 5 | 11,5 | 25x20x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-230100820 | C | 矩形 | 30 | 10 | 3 | 11,5 | 30x10x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-230150825 | C | 矩形 | 30 | 15 | 5 | 11,5 | 30x15x0,8-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-230201030 | C | 矩形 | 30 | 20 | 5 | 11,5 | 30x20x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-230250830 | C | 矩形 | 30 | 25 | 5 | 11,5 | 30x25x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-235100820 | C | 矩形 | 35 | 10 | 3,5 | 11,5 | 35x10x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-235151030 | C | 矩形 | 35 | 15 | 5 | 11,5 | 35x15x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-235200830 | C | 矩形 | 35 | 20 | 5 | 11,5 | 35x20x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-235250830 | C | 矩形 | 35 | 25 | 5 | 11,5 | 35x25x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-240151020 | C | 矩形 | 40 | 15 | 5 | 11,7 | 40x15x1-2 |  | | 根据要求 | | 29056-240200830 | C | 矩形 | 40 | 20 | 5 | 11,5 | 40x20x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-240251035 | C | 矩形 | 40 | 25 | 5 | 11,5 | 40x25x1-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-240301030 | C | 矩形 | 40 | 30 | 5 | 11,5 | 40x30x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-240351030 | C | 矩形 | 40 | 35 | 5 | 11,5 | 40x35x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-245201030 | C | 矩形 | 45 | 20 | 5 | 11,5 | 45x20x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-245250830 | C | 矩形 | 45 | 25 | 5 | 11,5 | 45x25x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-245300830 | C | 矩形 | 45 | 30 | 5 | 11,5 | 45x30x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-245351035 | C | 矩形 | 45 | 35 | 5 | 11,5 | 45x35x1-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-250100820 | C | 矩形 | 50 | 10 | 3,5 | 11,5 | 50x10x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-250200830 | C | 矩形 | 50 | 20 | 5 | 14,5 | 50x20x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-250250830 | C | 矩形 | 50 | 25 | 5 | 14,5 | 50x25x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-250301030 | C | 矩形 | 50 | 30 | 5 | 14,5 | 50x30x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-250351035 | C | 矩形 | 50 | 35 | 5 | 14,5 | 50x35x1-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-250400830 | C | 矩形 | 50 | 40 | 5 | 14,5 | 50x40x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-255401540 | C | 矩形 | 55 | 40 | 5 | 14,5 | 55x40x1,5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-260151020 | C | 矩形 | 60 | 15 | 5 | 14,5 | 60x15x1-2 |  | | 根据要求 | | 29056-260201030 | C | 矩形 | 60 | 20 | 5 | 14,5 | 60x20x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-260250830 | C | 矩形 | 60 | 25 | 5 | 14,5 | 60x25x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-260301030 | C | 矩形 | 60 | 30 | 5 | 14,5 | 60x30x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-260351535 | C | 矩形 | 60 | 35 | 5 | 14,5 | 60x35x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-260401030 | C | 矩形 | 60 | 40 | 5 | 14,5 | 60x40x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-260451540 | C | 矩形 | 60 | 45 | 5 | 14,5 | 60x45x1,5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-260501535 | C | 矩形 | 60 | 50 | 5 | 14,5 | 60x50x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-270301030 | C | 矩形 | 70 | 30 | 5 | 14,5 | 70x30x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-270351535 | C | 矩形 | 70 | 35 | 5 | 14,5 | 70x35x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-270401030 | C | 矩形 | 70 | 40 | 5 | 14,5 | 70x40x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-270502040 | C | 矩形 | 70 | 50 | 5 | 14,5 | 70x50x2-4 |  | | 根据要求 | | 29056-275251025 | C | 矩形 | 75 | 25 | 5 | 14,5 | 75x25x1-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-275500825 | C | 矩形 | 75 | 50 | 5 | 14,5 | 75x50x0,8-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-280251030 | C | 矩形 | 80 | 25 | 5 | 14,5 | *80x25x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-280301025 | C | 矩形 | 80 | 30 | 5 | 14,5 | *80x30x1-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-280401030 | C | 矩形 | 80 | 40 | 5 | 14,5 | 80x40x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-280451535 | C | 矩形 | 80 | 45 | 5 | 14,5 | 80x45x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-280501535 | C | 矩形 | 80 | 50 | 5 | 21,5 | 80x50x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-280601545 | C | 矩形 | 80 | 60 | 5 | 24 | 80x60x1,5-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-290402040 | C | 矩形 | 90 | 40 | 5 | 14,5 | *90x40x2-4 |  | | 根据要求 | | 29056-290502045 | C | 矩形 | 90 | 50 | 5 | 21,5 | 90x50x2-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-290703055 | C | 矩形 | 90 | 70 | 6 | 21,5 | 90x70x3-5,5 |  | | 根据要求 | | 29056-200301535 | C | 矩形 | 100 | 30 | 5 | 14,5 | *100x30x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-200401535 | C | 矩形 | 100 | 40 | 5 | 14,5 | *100x40x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-200501545 | C | 矩形 | 100 | 50 | 5 | 24 | 100x50x1,5-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-200602545 | C | 矩形 | 100 | 60 | 6 | 24,5 | 100x60x2,5-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-200803055 | C | 矩形 | 100 | 80 | 6 | 24 | 100x80x3-5,5 |  | | 根据要求 | |
|
|