|
|
29056_B用于圆管和方管的塑料螺旋塞,B 型,正方形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:聚乙烯基板。规格:黑色主体。提示:*由于材料性能和几何形状,该产品发生纵向变形,非常适合于滑动装置和脚塞。
薄片为闭合或断裂。由于生产技术的原因,残留的浇口可能超过轴的长度。 每个塞子的薄片数量在 2-4 片之间变化。
表中 ID 处指定合适管道后的指示为管壁厚。 应用:螺旋塞充当边缘保护装置或用于锁闭管端。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | A | H | L | 适用 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29056-413130520 | B | 方形 | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 |  | | 根据要求 | | 29056-415150820 | B | 方形 | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-416160820 | B | 方形 | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-418181530 | B | 方形 | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 |  | | 根据要求 | | 29056-420100 | B | 方形 | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-422220830 | B | 方形 | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-425150 | B | 方形 | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-428281030 | B | 方形 | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-430200 | B | 方形 | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-430302550 | B | 方形 | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 |  | | 根据要求 | | 29056-432321035 | B | 方形 | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-434341030 | B | 方形 | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-435350830 | B | 方形 | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-438381035 | B | 方形 | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-440300 | B | 方形 | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-440400 | B | 方形 | 40 | 5 | 14,5 | 40 x 40 x 3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-445451030 | B | 方形 | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-445453050 | B | 方形 | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-448482545 | B | 方形 | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-450500830 | B | 方形 | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-450503050 | B | 方形 | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-452521535 | B | 方形 | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 |  | | 根据要求 | | 29056-455552045 | B | 方形 | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-460601540 | B | 方形 | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-465652045 | B | 方形 | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-470702045 | B | 方形 | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-475752045 | B | 方形 | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-480802045 | B | 方形 | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-490903050 | B | 方形 | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-495953555 | B | 方形 | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 |  | | 根据要求 | | 29056-400001040 | B | 方形 | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 |  | | 根据要求 | |
|
|