|
|
29056_A用于圆管和方管的塑料螺旋塞,A 型,圆形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:聚乙烯基板。规格:黑色主体。提示:*由于材料性能和几何形状,该产品发生纵向变形,非常适合于滑动装置和脚塞。
薄片为闭合或断裂。由于生产技术的原因,残留的浇口可能超过轴的长度。 每个塞子的薄片数量在 2-4 片之间变化。
表中 ID 处指定合适管道后的指示为管壁厚。 应用:螺旋塞充当边缘保护装置或用于锁闭管端。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | D
| H | L | 适用 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29056-000100815 | A | 圆形 | 10 | 3,5 | 10 | Ø10x0.8-1.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000120820 | A | 圆形 | 12 | 3,5 | 10 | Ø12x0.8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-000130820 | A | 圆形 | 13 | 4 | 10,5 | Ø13x0.8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-000140820 | A | 圆形 | 14 | 5 | 11,5 | Ø14x0.8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-000150820 | A | 圆形 | 15 | 3 | 11,5 | Ø15x0.8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-000160820 | A | 圆形 | 16 | 5 | 11,5 | Ø16x0.8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-018150 | A | 圆形 | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 29056-000182535 | A | 圆形 | 18 | 5 | 11,5 | Ø18x2.5-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000190825 | A | 圆形 | 19 | 5 | 11,5 | Ø19x0.8-2.5 |  | | 根据要求 | | 29056-020200 | A | 圆形 | 20 | 5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-000210825 | A | 圆形 | 21 | 5 | 11,5 | Ø21x0.8-2.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000220830 | A | 圆形 | 22 | 5 | 11,5 | Ø22x0.8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000230830 | A | 圆形 | 23 | 5 | 11,5 | Ø23x0.8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000240825 | A | 圆形 | 24 | 5 | 11,5 | Ø24x0.8-2.5 |  | | 根据要求 | | 29056-025200 | A | 圆形 | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000253050 | A | 圆形 | 25 | 5 | 11,5 | Ø25x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000260830 | A | 圆形 | 26 | 5 | 11,5 | Ø26x0.8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000270830 | A | 圆形 | 27 | 5 | 11,5 | Ø27x0.8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000280825 | A | 圆形 | 28 | 5 | 11,5 | Ø28x0.8-2.5 |  | | 根据要求 | | 29056-030200 | A | 圆形 | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 |  | | 根据要求 | | 29056-000302545 | A | 圆形 | 30 | 5 | 11,5 | Ø30x2.5-4.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000320830 | A | 圆形 | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x0.8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000322545 | A | 圆形 | 32 | 5 | 11,5 | Ø32x2.5-4.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000340830 | A | 圆形 | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x0.8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000343540 | A | 圆形 | 34 | 5 | 11,5 | Ø34x3.5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-000351030 | A | 圆形 | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000353050 | A | 圆形 | 35 | 5 | 11,5 | Ø35x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000361030 | A | 圆形 | 36 | 5 | 11,5 | Ø36x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000371030 | A | 圆形 | 37 | 5 | 11,5 | Ø37x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000381030 | A | 圆形 | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000383050 | A | 圆形 | 38 | 5 | 11,5 | Ø38x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-040300 | A | 圆形 | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-040400 | A | 圆形 | 40 | 5 | 11,5 | Ø40x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000420825 | A | 圆形 | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x0.8-2.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000422550 | A | 圆形 | 42 | 5 | 11,5 | Ø42x2.5-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000432025 | A | 圆形 | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x2-2.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000433035 | A | 圆形 | 43 | 5 | 11,5 | Ø43x3-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000441232 | A | 圆形 | 44,5 | 5 | 11,5 | Ø44.5x1.2-3.2 |  | | 根据要求 | | 29056-000450830 | A | 圆形 | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x0.8-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000453050 | A | 圆形 | 45 | 5 | 11,5 | Ø45x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000461535 | A | 圆形 | 46 | 5 | 11,5 | Ø46x1.5-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000481236 | A | 圆形 | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48.4x1.2-3.6 |  | | 根据要求 | | 29056-000482552 | A | 圆形 | 48,4 | 6 | 11,5 | Ø48.4x2.5-5.2 |  | | 根据要求 | | 29056-000501025 | A | 圆形 | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x1-2.5 |  | | 根据要求 | | 29056-050400 | A | 圆形 | 50 | 5 | 11,5 | Ø50x2,5-4,5 |  | | 根据要求 | | 29056-000521535 | A | 圆形 | 52 | 5 | 14,5 | Ø52x1.5-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000551030 | A | 圆形 | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000553050 | A | 圆形 | 55 | 5 | 14,5 | Ø55x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000601030 | A | 圆形 | 60 | 5 | 18 | Ø60x1-3 |  | | 根据要求 | | 29056-000603050 | A | 圆形 | 60 | 5 | 18 | Ø60x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000631535 | A | 圆形 | 63,5 | 5 | 21 | Ø63.5x1.5-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000651535 | A | 圆形 | 65 | 5 | 21 | Ø65x1.5-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000653050 | A | 圆形 | 65 | 5 | 21 | Ø65x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000701035 | A | 圆形 | 70 | 5 | 21 | Ø70x1-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000751035 | A | 圆形 | 75 | 6 | 21 | Ø75x1-3.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000753050 | A | 圆形 | 75 | 6 | 21 | Ø75x3-5 |  | | 根据要求 | | 29056-000761540 | A | 圆形 | 76,2 | 6 | 21 | Ø76.2x1.5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-000803055 | A | 圆形 | 80 | 6 | 21 | Ø80x3-5.5 |  | | 根据要求 | | 29056-000851540 | A | 圆形 | 85 | 6 | 21 | Ø85x1.5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-000891840 | A | 圆形 | 88,9 | 6 | 21 | Ø88.9x1.8-4 |  | | 根据要求 | | 29056-000901540 | A | 圆形 | 90 | 6 | 21 | Ø90x1.5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-000951540 | A | 圆形 | 95 | 6 | 21 | Ø95x1.5-4 |  | | 根据要求 | | 29056-001001540 | A | 圆形 | 100 | 6 | 28 | Ø100x1.5-4 |  | | 根据要求 | |
|
|