norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:黑色。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
提示:圆形管的基本尺寸为 Ø18 mm 或 Ø30mm。通过变径轴套 29042 可以用于更小直径或者方管。根据要求:用于固定的塑料夹紧杆。附件:- 变径轴套 29042
- 圆形管和方形管 29050
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29010 塑料制管材接头 380 kB

图纸

塑料制管材接头

商品选择/筛选

订货号A

BCD

EGKLNPRSCAD配件价格订购
29010-18185,326,5263445303252124,5M6x18  根据要求
29010-30306,541,54252,5604050828,539M8x25  根据要求