norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
根据要求:用于固定的夹紧杆。附件:圆形管和方形管 29050.特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 29022_Datasheet_31993--zh 350 kB

图片(总概述)

铝制直型管接头

铝制直型管接头,A 型

更多信息

图纸

铝制直型管接头,A 型

商品选择/筛选

订货号类型ACD

LPQRSCAD配件价格订购
29022-52020A20,1534080336022,5M8x25 根据要求
29022-52525A25,1534080336022,5M8x25 根据要求
29022-53030A30,1534080336022,5M8x25 根据要求
29022-54040A40,177356120409432M10x30 根据要求
29022-55050A50,2284661404511438M10x35 根据要求
29022-56060A60,27103801505811847M12x45 根据要求

铝制直型管接头,B 型

更多信息

图纸

铝制直型管接头,B 型

商品选择/筛选

订货号类型ABCD

LPQRSCAD配件价格订购
29022-53025B30,125,1534080336022,5M8x25 根据要求
29022-54032B40,1732,157356120409432M10x30 根据要求
29022-55040B50,2240,1784661404511438M10x35 根据要求
29022-56048B60,2748,27103801505811847M12x45 根据要求