29022_A
铝制直型管接头,A 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材
管材连接件
铝制直型管接头
铝制直型管接头,A 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铸铝。
圆柱形螺栓 DIN 7984 和六角螺母 DIN 985,钢制。
规格:
经光滑打磨处理。
镀锌圆柱形螺栓和六角螺母。
根据要求:
用于固定的夹紧杆。
附件:
圆形管和方形管 29050.
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
29022_A_Datasheet_31994--zh
305 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
C
D
L
P
Q
R
S
CAD
配件
价格
订购
29022-52020
A
20,1
53
40
80
33
60
22,5
M8x25
根据要求
29022-52525
A
25,1
53
40
80
33
60
22,5
M8x25
根据要求
29022-53030
A
30,1
53
40
80
33
60
22,5
M8x25
根据要求
29022-54040
A
40,17
73
56
120
40
94
32
M10x30
根据要求
29022-55050
A
50,22
84
66
140
45
114
38
M10x35
根据要求
29022-56060
A
60,27
103
80
150
58
118
47
M12x45
根据要求
本类目的其他商品
29022_B
铝制直型管接头,B 型