norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铸铝。
带螺母的夹紧螺栓,钢制。
规格:经光滑打磨处理。
镀锌的带螺母夹紧螺栓。
根据要求:用于固定的夹紧杆和其他方形管尺寸。附件:- 圆形管和方形管 29050
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29012 铝制管材接头 391 kB

图纸

铝制管材接头

商品选择/筛选

订货号A

BCD

EFGHKLMNPQRSCAD配件价格订购
29012-523030,37624545575575756751033,52546M8x45  根据要求
29012-524040,49756060510076767310012433257M8x60  根据要求