29030
铝制件管接头脚杯, 带内齿
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
管材扣件、 管材夹紧件、 管材连接件、 管材、 棒材
管材连接件
铝制件管接头脚杯, 带内齿
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铸铝。
钢制螺母。
规格:
经光滑打磨处理。
镀锌螺母。
提示:
带内齿的连接件管接头可与带外齿的铰接件管接头 (29026) 接合成一个连接件。
拧紧夹紧螺栓的最大扭矩:
M6:10 Nm。
M8:25 Nm。
M10:50 Nm。
根据要求:
用于固定的夹紧杆。
附件:
- 六角螺母 DIN 985
- 六角螺栓 DIN 933
- 圆柱头螺丝 DIN 6912
图纸提示:
1) 15° 啮合
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 29030 铝制件管接头脚杯,带内齿
239 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
C
D
E
G
H
K
L
M
N
S
CAD
配件
价格
订购
29030-518
5,3 (2x)
13
7
25
50
35
38
32,5
20
5
M6
根据要求
29030-530
6,5 (4x)
16
9
40
75
75
57
52,5
33
7,5
M8
根据要求
29030-540
8,5 (4x)
22
11
56
100
100
76
72
44
10
M10
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-66
|
>
|
>>
29000
塑料制十字扣件
29000
铝制十字扣件
29000
铝制十字扣件
29000
不锈钢制十字管的管接头
29002
塑料制十字扣件
29002
铝制十字扣件
29004
塑料制十字扣件
29004
铝制十字扣件
29006
塑料制T型扣件
29006
T 型塑料管接头
带球形接头
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-66
|
>
|
>>