定心夹具
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定心夹具
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
03157
弹性夹头
11 型号
03157-01
用于夹紧心轴的备用螺栓
7 型号
03157
弹性夹头,带侧面锁紧
2 型号
03157-10
弹性夹头
用于细孔
9 型号
03157-11
细孔弹性夹头
用于自动夹紧
3 型号
03157-15
钢制弹性夹头
带偏心把手
6 型号
03158
定心夹具
21 型号
03158
定心夹具
20 型号
03160
V型定心件
3 型号
03163
直角夹头
4 型号
03164
定心夹具
圆形
8 型号
03164-05
钢制定心夹具,圆形
3 型号
03165
定心夹具
8 型号
03166
筒夹
2 型号
03166
筒夹安装板
2 型号
03166-10
筒夹
适用于外部夹紧
4 型号
03167
夹钳适配座
4 型号
03168
用于外部夹钳的毛胚爪
4 型号
03168
用于内部夹紧的夹钳
4 型号
03169
用于内部夹紧夹钳的拉伸锥
4 型号
03177
用于自行安装的筒夹
2 型号
03178
用于格栅板的筒夹
2 型号
03178-10
夹钳
气动
2 型号
03179
用于外部和内部夹紧的夹钳
2 型号
03179
用于内部夹紧夹钳的拉伸圆锥
1 型号
03180
V型定心件,可调节
3 型号
03192-25
不锈钢夹紧销
2 型号
定心夹具
借助定心夹具可以夹紧/定位工件。
在这种情况下定心的意思就是从内向外定位部件。通过这种张紧方式定位,部件本身具有很高的重复精度且不会变形。同时结构高度会降低,调节范围会加大。此外使用低拉力便可将工件夹紧。
norelem 有带顶珠或六角的定心夹具可供选择。此外还有相应的扩管芯棒及定心件可选。