norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:夹具主体,材质为调质钢。
夹头,高强度铝。
夹具主体镀镍,夹头蓝色阳极氧化处理。
提示:气动夹钳包括一个夹具主体和一个夹头。
夹具主体可以根据安装尺寸旋合在夹具上。

夹紧过程:
在接口“开启”上充入压缩空气,夹头打开。
在接口“闭合”上充入压缩空气,夹头闭合(夹紧过程)。
气动接口可选择性从下方或侧方拧紧。从下方进行空气连接时,必须将侧方的气动接口封闭。

用夹头外部夹紧,已进行加工:
夹头中安装适配形状的夹具以夹紧工件。可用于任意形状的曲面和不对称结构。
更换夹头方便简单,可以快速可靠地夹紧各种工件。
夹头可以铣削到高度 H2。以此实现将多种轮廓的工件装入到夹头中。

工件重复精度:+/-0.03
更换夹头后的重复精度 +/- 0.02

夹头在每个径向夹紧段上的夹紧行程为 0.15 mm。

为避免损坏,夹头上没有工件或夹紧环时,不能拧紧柱塞顶销。

工作气压范围应处于 0.45 - 0.55 MPa 之间。
夹紧力为 0.5 MPa。
附件:夹紧环,用于加工的轮廓。
O 型环。
定位销。
夹头的夹紧螺栓。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03178-10 夹钳 气动 396 kB

图纸

夹钳 气动
夹钳 气动

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3H4H5LL1工作压力
MPa
夹紧力
N
夹钳
订货号
CAD配件价格订购
03178-10-1065090A651101998M8M4189080107265449450,5400003166-065025 根据要求
03178-10-1090100B9013023118M10M52210085157466659550,5600003166-090034 根据要求