03157-01
用于夹紧心轴的备用螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
定心夹具
用于夹紧心轴的备用螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
表面硬化钢制成的锥形头螺钉。
规格:
锥形头螺钉经表面硬化处理。
提示:
用于夹紧心轴 03157 的备用螺钉。
附件:
夹紧心轴 03157。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03157-01 用于夹紧心轴的备用螺栓
158 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
K
L
SW
CAD
配件
价格
订购
03157-01-0212
M2
2,8
12
1,5
根据要求
03157-01-0425
M4
4,8
25
3
根据要求
03157-01-0630
M6
6,9
30
5
根据要求
03157-01-0830
M8
8,9
30
6
根据要求
03157-01-1035
M10
10,6
35
8
根据要求
03157-01-1240
M12
12,8
40
10
根据要求
03157-01-1645
M16
16,6
45
14
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
03157
弹性夹头
03157
弹性夹头,带侧面锁紧
03157-10
弹性夹头
用于细孔
03157-11
细孔弹性夹头 用于自动夹紧
03157-15
钢制弹性夹头
带偏心把手
03158
定心夹具
03158
定心夹具
03160
V型定心件
03163
直角夹头
03164
定心夹具
圆形
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>