norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体:EN AC-51400。
夹紧楔:调质钢。
规格:主体:阳极氧化为自然色。
夹紧楔:经黑色氧化处理。
提示:通过侧面夹紧螺栓调节夹具并夹紧工件外廓。
设计简洁而紧凑,可以同时夹紧 2 个工件。
夹紧行程最大 0.5 mm。
放入工件前必须预先张紧夹钳。
为此需要使用随附的夹圈。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03163 直角夹头 262 kB

图纸

直角夹头
直角夹头

商品选择/筛选

订货号ABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1ST夹紧力
N
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
03163-3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 根据要求
03163-3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 根据要求
03163-5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 根据要求
03163-5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 根据要求