|
|
产品说明材料:外壳为结构钢,锥头螺栓为渗碳钢。规格:外壳经黑色氧化处理。 锥头螺栓经渗碳硬化处理。提示:弹性夹头特别适用车削零件的二次加工。通过车削和铣削,可以将直径 D 和待夹紧的工件直径相匹配。 较低的结构规格 - 没有产生干扰的夹板。 通过内六角扳手或液压实现夹紧动作。
* D 最小值 = 可车削或铣削为最小许可直径“D”。装配:张开弹性夹头超过释放直径大约 0.1 mm。现在便可以在车削或铣削机床上将弹性夹头加工为工件的内径。需要时可以用定位孔或者定位销销对法兰进行对中定心。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| D min. | D1 | D2 | D3 适用 沉头螺栓 ISO 10642 | D4 锥头螺栓 | H | H1 | H2 | H3 | SW 锥头螺栓 | 锁紧扭矩 max. Nm | 夹紧力 max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03157-020407 | 7,4 | 4,1 | 20 h9 | 13,7 | M2 | M2 | 10,7 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | | | 根据要求 | | 03157-040812 | 12,4 | 8 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21,8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4,2 | | | 根据要求 | | 03157-061214 | 14,2 | 12,2 | 31,5 h9 | 23,1 | M3 | M6 | 24,9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | 8,5 | | | 根据要求 | | 03157-081420 | 20 | 13,5 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24,9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | 11,1 | | | 根据要求 | | 03157-062027 | 27 | 18 | 50 h9 | 39,4 | M4 | M10 | 28,6 | 22,2 | 17,5 | 17 | 8 | 60 | 20 | | | 根据要求 | | 03157-102535 | 35,3 | 23 | 56 h9 | 45,5 | M4 | M12 | 31,8 | 25,4 | 20,6 | 21 | 10 | 150 | 26,3 | | | 根据要求 | | 03157-123442 | 42 | 29,3 | 69,5 h8 | 55,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 根据要求 | | 03157-123452 | 51,5 | 29,3 | 75,5 h9 | 63,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 根据要求 | | 03157-163077 | 77,7 | 29,3 | 107,5 h9 | 92,5 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 根据要求 | | 03157-1630103 | 103 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 根据要求 | | 03157-1630175 | 175 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 根据要求 | |
|
|