norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢。规格:经硬化处理。提示:由于固化的原因,颜色可能与图片有所不同。使用说明:将夹紧销拧入螺纹中并拧紧。详见装配图纸。附件:圆形定位夹具 03161-15。
法兰定位夹具 03161-16。
图纸提示:
1) 板
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03192-25 不锈钢夹紧销 219 kB

图纸

不锈钢夹紧销

商品选择/筛选

订货号D

D1HH1LMSWCAD配件价格订购
03192-25-16677,60,55,8M04X0,75 根据要求
03192-25-18898,70,55,8M05X0,87 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83