norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢外壳和夹紧圈 1.0503。
调质钢定位销 1.7220。
铝制夹钳 3.4365。
规格:外壳、定位销和夹紧圈经黑色氧化处理。
夹钳蓝色阳极氧化处理。
提示:在无夹紧圈或未插入工件的情况下操作夹紧螺栓。使用侧面的夹紧螺栓夹紧工件边缘。
通过加工不同的工件轮廓,可调整夹钳。
是对加工中心、铣削中心以及 5 轴机床上的工件进行加工的理想夹紧元件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03166 筒夹 249 kB

图纸

筒夹

商品选择/筛选

订货号

BD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3S夹紧力
N
锁紧扭矩
max. Nm
夹钳
订货号
CAD配件价格订购
03166-065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,54725105613440006003166-065025 根据要求
03166-0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,557281578156600010003166-090034 根据要求