norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
5 轴模块夹紧系统 80
返回
产品
产品概览
夹紧技术
零点定位夹紧技术
5 轴模块夹紧系统 80
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
42200
UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 80 mm
5 型号
42201
UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 80 mm
2 型号
42201-10
UNILOCK 5 轴基本模块系统 DUO
系统尺寸 80 mm
3 型号
42201-15
UNILOCK 5 轴基本模块系统 VARIO
系统尺寸 80 mm
1 型号
42202
UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm
2 型号
42203
UNILOCK 5 轴安装夹紧模块,系统尺寸 80 mm
3 型号
42205
UNILOCK 5 轴平面夹持适配器,系统尺寸 80 mm
1 型号
42206
UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 80 mm
6 型号
42206
UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 80 mm
1 型号
42208
UNILOCK 5 轴夹紧销,系统尺寸 80 mm
15 型号
42208
UNILOCK 夹紧销,带螺栓,系统尺寸 80 mm
3 型号
42208-05
UNILOCK 补偿夹紧销 系统尺寸 80 mm
2 型号
42208-10
UNILOCK 燕尾夹紧销 系统尺寸 80 mm
3 型号
42209
UNILOCK 夹紧销
带通孔,系统尺寸 80 mm
3 型号
42210
UNILOCK 5 轴夹紧销,适用于固定工件,系统尺寸 80 mm
2 型号
42211
UNILOCK 5 轴 T 型槽定心夹紧销,系统尺寸 80 mm
2 型号
42212
UNILOCK 5 轴轴肩螺栓,系统尺寸 80 mm
2 型号
42213
UNILOCK 5 轴轴肩螺栓,适用于固定工件,系统尺寸 80 mm
4 型号
42214
UNILOCK 定心夹紧螺栓系统尺寸 80 mm
1 型号
96662
扭矩扳手
5 轴模块夹紧系统
1 型号
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83