目录订购
42211
UNILOCK 5 轴 T 型槽定心夹紧销,系统尺寸 80 mm
返回
产品
产品概览
夹紧技术
零点定位夹紧技术
5 轴模块夹紧系统 80
UNILOCK 5 轴 T 型槽定心夹紧销,系统尺寸 80 mm
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
渗碳钢。
规格:
经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。
提示:
UNILOCK T 型槽定心锁紧螺栓适用于夹紧和定位双夹紧基座模块。将 T 型槽定心锁紧螺栓定位并固定到相应的机床工作台上。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 42211 UNILOCK 5 轴 T 型槽定心夹紧销,系统尺寸 80 mm
252 kB
模块夹紧系统 80 的技术资料
8,1 MB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
B
H
min.
状态
CAD
配件
价格
订购
42211-114
A
M12
M10
14
14
根据要求
42211-118
A
M16
M12
18
18
根据要求
42211-122
A
M16
M12
22
22
余货
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-18
|
>
|
>>
42200
UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 80 mm
42201
UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 80 mm
42202
UNILOCK 5 轴结构提升装置,适用于所有夹紧工作,系统尺寸 80 mm
42203
UNILOCK 5 轴安装夹紧模块,系统尺寸 80 mm
42204
UNILOCK 5 轴夹钳适配器,系统尺寸 80 mm
42205
UNILOCK 5 轴平面夹持适配器,系统尺寸 80 mm
42206
UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 80 mm
42206
UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 80 mm
42207
直角钳适配器,系统尺寸 80 mm
42208
UNILOCK 5 轴夹紧销,系统尺寸 80 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-18
|
>
|
>>
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
France
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
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83