norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 80 mm
42200

UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 5 轴基本模块可直接适用于具有孔网格系统的机床工作台或 T 型槽设计的机床工作台,以及网格间距为 40/50 mm、系统尺寸为 M12 的网格托盘。适用于配有 UNILOCK 夹紧销的 UNILOCK 零点夹紧系统。使用合适的适配器夹紧销,也可直接安装在常见的零点夹紧系统上。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M10、M12、M16 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M10) 35,000 N
- 保持力 (M12) 50,000 N
- 保持力 (M16) 75,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。
根据要求:带扭转止动器
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42200 UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 80 mm 286 kB

图片(总概述)

UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 80 mm

UNILOCK 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,A 型

更多信息

图纸

UNILOCK 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,A 型

商品选择/筛选

订货号类型 2类型

形状类型HD

D1SW夹持力
F kN
锁紧扭矩
max. Nm
重量
kg
CAD配件价格订购
42200-1207550400不带椭圆孔的支脚A无扭转止动器758012650153.64 根据要求
42200-1210050400不带椭圆孔的支脚A无扭转止动器1008012650154.45 根据要求

UNILOCK 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,B 型

更多信息

图纸

UNILOCK 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,B 型

商品选择/筛选

订货号类型 2类型

形状类型HD

D1SW夹持力
F kN
锁紧扭矩
max. Nm
重量
kg
CAD配件价格订购
42200-12125500带椭圆孔的直角A无扭转止动器1258012650156.68 根据要求
42200-12150500带椭圆孔的直角A无扭转止动器1508012650157.5 根据要求
42200-12175500带椭圆孔的直角A无扭转止动器1758012650158.45 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83