norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK  5 轴基本模块系统 VARIO 系统尺寸 80 mm
42201-15

UNILOCK 5 轴基本模块系统 VARIO 系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:借助 UNILOCK 5 轴基本模块 VARIO,能够实现夹持工件和工装时的灵活位置。
基本模块 VARIO 可以通过导轨,用一个或两个 UNILOCK 夹紧销固定到底座上。如果使用了两个夹紧销,导轨铺设在两个夹紧销之间,只能沿着夹紧销的方向,向前或向后移动。只使用一个 UNILOCK 夹紧销时,VARIO 基础模块可以自由旋转。此位置通过后侧的六角螺栓夹紧。从而实现可变的步距。该基本模块通常作为第三或第四个夹紧点。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M10、M12、M16 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M10) 35,000 N
- 保持力 (M12) 50,000 N
- 保持力 (M16) 75,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。

5 轴模块夹紧系统 80 的夹紧销尺寸一致,与气动零点夹紧系统兼容,保证了广泛的应用组合。
技术参数:- 牵引力 15 kN。
- 拧紧扭矩 15 Nm。
- 重复精度 ≤ 0.005 mm。
优点:- 可调整的、可灵活使用的基础模块。
- 机械驱动。
- 通过法兰盘定位。
- 高牵引力。
- 减少准备时间。
附件:夹紧销 42208, 42209, 42210, 42211。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42201-15 UNILOCK 5 轴基本模块系统 VARIO 系统尺寸 80 mm 330 kB

图纸

UNILOCK  5 轴基本模块系统 VARIO 系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号L

BHSW锁紧扭矩
max. Nm
牵引力
kN
CAD配件价格订购
42201-15-1359812501359812561515 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83