norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴夹紧销,系统尺寸 80 mm
42208

UNILOCK 5 轴夹紧销,系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。
提示:UNILOCK 夹紧销适用于夹紧和定位工件与夹具。
将夹紧螺栓拧紧到更换元件上并匹配到不同的基本模块上。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M10、M12、M16 配合使用
可以承受以下保持力:

- 保持力 (M10) 35,000 N
- 保持力 (M12) 50,000 N
- 保持力 (M16) 75,000 N

对于相同系统尺寸的其他夹紧销,请参见带有螺纹螺栓的 NLM 42208、42210 和 42208。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42208 UNILOCK 5 轴夹紧销,系统尺寸 80 mm 258 kB
 模块夹紧系统 80 的技术资料 8 MB

图纸

UNILOCK 5 轴夹紧销,系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3HTSWCAD配件价格订购
42208-140160512A16M1216,510,3510,510 根据要求
42208-140180512A18M1216,510,3510,510 根据要求
42208-140220516A22M1618,514,2512,517 根据要求
42208-140250512A25M1216,510,3510,510 根据要求
42208-140250516A25M1618,514,2512,517 根据要求
42208-240160512B16M1216,510,3510,510 根据要求
42208-240180512B18M1216,510,3510,510 根据要求
42208-240220516B22M1618,514,2512,517 根据要求
42208-240250512B25M1216,510,3510,510 根据要求
42208-240250516B25M1618,514,2512,517 根据要求
42208-340160512C16M1216,510,3510,510 根据要求
42208-340180512C18M1216,510,3510,510 根据要求
42208-340220516C22M1618,514,2512,517 根据要求
42208-340250512C25M1216,510,3510,510 根据要求
42208-340250516C25M1618,514,2512,517 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83