norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
42209
UNILOCK 夹紧销 带通孔,系统尺寸 80 mm
返回
产品
产品概览
夹紧技术
零点定位夹紧技术
零点夹持系统
UNILOCK 夹紧销 带通孔,系统尺寸 80 mm
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
渗碳钢。
规格:
经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。
摆杆固定螺栓 M16x65 经热处理和黑色氧化处理。
提示:
UNILOCK 夹紧销适用于夹紧和定位工件与夹具。
将夹紧螺栓拧紧到更换元件上并匹配到不同的基本模块上。
图纸提示:
1) 摆杆固定螺栓 M16x65。
强度等级 10.9.
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 42209 UNILOCK 夹紧销 带通孔,系统尺寸 80 mm
315 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
H
锁紧扭矩
max. Nm
CAD
配件
价格
订购
42209-140250516
A
25
16,5
5
120
根据要求
42209-240250516
B
25
16,5
5
120
根据要求
42209-340250516
C
25
16,5
5
120
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
42208
UNILOCK 5 轴夹紧销,系统尺寸 80 mm
42208-05
UNILOCK 补偿夹紧销 系统尺寸 80 mm
42208-10
UNILOCK 燕尾夹紧销 系统尺寸 80 mm
42755
零点夹持系统 UNILOCK 更换板
42779
UNILOCK 夹持模块 ASM 99
42780
UNILOCK 夹紧模块
ERGO 138
42780-10
UNILOCK 夹紧模块
ESM 138-C
42780-12
UNILOCK 夹持模块 ESA 138
42780-15
UNILOCK 夹紧模块
ESM 176
42780-20
UNILOCK 夹持模块
EFM 138
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83