|
|
42200_OLUNILOCK 5 轴基本模块 系统尺寸 80 mm,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。 工作面经硬化和打磨处理。提示:UNILOCK 5 轴基本模块可直接匹配到带有格栅系统的机床工作台或 T 型槽导轨中的机床工作台,以及格栅间距为 40/50 mm,系统尺寸为 M12 的格栅板上。适用于带 UNILOCK 夹紧销的 UNILOCK 零点夹持系统。使用相应的适配器夹紧螺栓也可直接安装到转动的零点夹持系统上。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 规格 2 | 类型 | 形状类型 | H | D
| SW | 夹持力 F kN | 锁紧扭矩 max. Nm | 重量 kg | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
42200-1207550400 | 不带椭圆孔的支脚 | A | 无扭转止动器 | 75 | 12 | 6 | 50 | 15 | 3.64 |  | | 根据要求 | | 42200-1210050400 | 不带椭圆孔的支脚 | A | 无扭转止动器 | 100 | 12 | 6 | 50 | 15 | 4.45 |  | | 根据要求 | |
|
|