norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 定心夹紧螺栓系统尺寸 80 mm
42214

UNILOCK 定心夹紧螺栓系统尺寸 80 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:经硬化和黑色氧化处理。
工作面经打磨处理。
提示:基本模块可以通过定心夹紧螺栓定位在机床台上。
定心夹持螺栓可以夹在夹头卡盘中。模块位置通过机器的主轴/控制定义。

可用于 Weldon、Whistle Notch 和弹簧夹头。
重复性:< 0.021 mm
定位精:< 0.049 mm

减震功能可保护机床主轴
阻尼行程:5.4 mm
注意:如果超过 5.4 mm 的阻尼行程,可能会损坏机器。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42214 UNILOCK 定心夹紧螺栓系统尺寸 80 mm 185 kB

图纸

UNILOCK 定心夹紧螺栓系统尺寸 80 mm

商品选择/筛选

订货号

尺寸CAD配件价格订购
42214-1240参见图纸 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83