万向接头
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
万向接头
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
27616
轴瓦
4 型号
27618
球形接头
8 型号
27625
万向接头 带滚珠轴承, 外螺纹
DIN ISO 12240-4
14 型号
27626
万向接头 带滚珠轴承, 内螺纹
DIN ISO 12240-4
14 型号
27627
万向接头 带滑动轴承, 外螺纹
DIN ISO 12240-4
16 型号
27627
igubal® 万向接头 带滑动轴承, 外螺纹
类似 DIN ISO 12240-4
26 型号
27627-01
万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,
DIN ISO 12240-1 免维护
24 型号
27627-02
万向接头,带滑动轴承,
外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑
24 型号
27628
万向接头 带滑动轴承, 内螺纹
DIN ISO 12240-4
22 型号
27628
igubal® 万向接头 带滑动轴承, 内螺纹
类似 DIN ISO 12240-4
28 型号
27628-01
万向接头,带滑动轴承,
内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
30 型号
27628-02
万向接头,带滑动轴承,
内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑
24 型号
27629
万向接头 带滑动轴承, 外螺纹,不锈钢
DIN ISO 12240-4
16 型号
27629-01
万向接头,带滑动轴承,
外螺纹,不锈钢,DIN ISO 12240-1 免维护
20 型号
27630
万向接头 带滑动轴承, 内螺纹,不锈钢
DIN ISO 12240-4
22 型号
27630-01
万向接头,带滑动轴承,
内螺纹,不锈钢,DIN ISO 12240-1 免维护
26 型号
27631
万向接头 带滑动轴承, 外螺纹,窄型规格
DIN ISO 12240-4
12 型号
27631-01
万向接头,带滑动轴承,
外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
16 型号
27632
万向接头 带滑动轴承, 内螺纹,窄型规格
DIN ISO 12240-4
16 型号
27632-01
万向接头,带滑动轴承,
内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
20 型号
27632-02
万向轴承 K / E 系列
DIN ISO 12240-1
11 型号