norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
万向接头,带滑动轴承,内螺纹,不锈钢,DIN ISO 12240-1 免维护
27630-01

万向接头,带滑动轴承, 内螺纹,不锈钢,DIN ISO 12240-1 免维护

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

锻造不锈钢 1.4057 制壳体。
经硬化和打磨处理的 1.4034 球形活节。
抗锈钢 1.4571 制轴瓦。

规格:经抛光处理。提示:万向接头滑动轴承免维护。连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 KJ。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27630-01 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,不锈钢,DIN ISO 12240-1 免维护 293 kB

图纸

万向接头,带滑动轴承,内螺纹,不锈钢,DIN ISO 12240-1 免维护

商品选择/筛选

订货号类型 2AB

B1D

D1D2D3HH1KLL1αSW额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27630-01-05右旋螺纹271845M58,5118611,1110361395,76 根据要求
27630-01-06右旋螺纹302056M6101396,7512,7124013117,27,65 根据要求
27630-01-08右旋螺纹362458M812,51612915,8751648141411,612,9 根据要求
27630-01-10右旋螺纹43286,510M1015191410,519,052057131714,518 根据要求
27630-01-10125右旋螺纹43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 根据要求
27630-01-12右旋螺纹50326,512M1217,522161222,225226613191724 根据要求
27630-01-12125右旋螺纹50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 根据要求
27630-01-16右旋螺纹6442816M162227211528,5752885152228,539 根据要求
27630-01-1615右旋螺纹6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 根据要求
27630-01-20右旋螺纹77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 根据要求
27630-01-22右旋螺纹84541222M22x1,53038282038,103711115325768 根据要求
27630-01-25右旋螺纹91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 根据要求
27630-01-30右旋螺纹110701530M30x2,04050372550,851145174188114 根据要求
27630-01-051左旋螺纹271845M58,5118611,1110361395,76 根据要求
27630-01-061左旋螺纹302056M6101396,7512,7124013117,27,65 根据要求
27630-01-081左旋螺纹362458M812,51612915,8751648141411,612,9 根据要求
27630-01-101左旋螺纹43286,510M1015191410,519,052057131714,518 根据要求
27630-01-101251左旋螺纹43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 根据要求
27630-01-121左旋螺纹50326,512M1217,522161222,225226613191724 根据要求
27630-01-121251左旋螺纹50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 根据要求
27630-01-161左旋螺纹6442816M162227211528,5752885152228,539 根据要求
27630-01-16151左旋螺纹6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 根据要求
27630-01-201左旋螺纹77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 根据要求
27630-01-221左旋螺纹84541222M22x1,53038282038,103711115325768 根据要求
27630-01-251左旋螺纹91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 根据要求
27630-01-301左旋螺纹110701530M30x2,04050372550,851145174188114 根据要求