norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
27628-01

万向接头,带滑动轴承, 内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:尺寸 (D) 5 - 12 易切削钢车削壳体,
自尺寸 (D) 16 起的调质钢锻造壳体。
经硬化、打磨和抛光处理的滚动轴承钢制球形活节。
已粘贴 PTFE 织物的青铜轴瓦。
规格:镀锌。提示:万向接头滑动轴承免维护。连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 KJ。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27628-01 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护 281 kB

图纸

万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护

商品选择/筛选

订货号类型 2主体
材料
AB

B1D

D1D2D3HH1KLL1αSW额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27628-01-05右旋螺纹易切削钢271845M58,5118611,1110361395,76 根据要求
27628-01-06右旋螺纹易切削钢302056M6101396,7512,7124013117,27,65 根据要求
27628-01-08右旋螺纹易切削钢362458M812,51612915,8751648141411,612,9 根据要求
27628-01-10右旋螺纹易切削钢43286,510M1015191410,519,052057131714,518 根据要求
27628-01-10125右旋螺纹易切削钢43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 根据要求
27628-01-12右旋螺纹易切削钢50326,512M1217,522161222,225226613191724 根据要求
27628-01-12125右旋螺纹易切削钢50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 根据要求
27628-01-16右旋螺纹调质钢6442816M162227211528,5752885152228,539 根据要求
27628-01-1615右旋螺纹调质钢6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 根据要求
27628-01-20右旋螺纹调质钢77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 根据要求
27628-01-22右旋螺纹调质钢84541222M22x1,53038282038,10371115325768 根据要求
27628-01-25右旋螺纹调质钢91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 根据要求
27628-01-30右旋螺纹调质钢110701530M30x2,04050372550,851145174188114 根据要求
27628-01-35右旋螺纹调质钢125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 根据要求
27628-01-40右旋螺纹调质钢142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 根据要求
27628-01-051左旋螺纹易切削钢271845M58,5118611,1110361395,76 根据要求
27628-01-061左旋螺纹易切削钢302056M6101396,7512,7124013117,27,65 根据要求
27628-01-081左旋螺纹易切削钢362458M812,51612915,8751648141411,612,9 根据要求
27628-01-101左旋螺纹易切削钢43286,510M1015191410,519,052057131714,518 根据要求
27628-01-101251左旋螺纹易切削钢43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 根据要求
27628-01-121左旋螺纹易切削钢50326,512M1217,522161222,225226613191724 根据要求
27628-01-121251左旋螺纹易切削钢50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 根据要求
27628-01-161左旋螺纹调质钢6442816M162227211528,5752885152228,539 根据要求
27628-01-16151左旋螺纹调质钢6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 根据要求
27628-01-201左旋螺纹调质钢77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 根据要求
27628-01-221左旋螺纹调质钢84541222M22x1,53038282038,10371115325768 根据要求
27628-01-251左旋螺纹调质钢91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 根据要求
27628-01-301左旋螺纹调质钢110701530M30x2,04050372550,851145174188114 根据要求
27628-01-351左旋螺纹调质钢125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 根据要求
27628-01-401左旋螺纹调质钢142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 根据要求