norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑
27628-02

万向接头,带滑动轴承, 内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:尺寸 (D) 5 - 12 易切削钢车削壳体,自尺寸 (D) 14 起的调质钢锻造壳体,带注油嘴。
经硬化、打磨和抛光处理的滚动轴承钢制球形活节。
青铜轴瓦。
规格:镀锌。提示:万向接头滑动轴承可重新润滑。连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 KJ。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27628-02 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑 287 kB

图纸

万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑

商品选择/筛选

订货号类型 2主体
材料
AB

B1D

D1D2D3D4HH1KLL1αSW额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27628-02-05右旋螺纹易切削钢271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 根据要求
27628-02-06右旋螺纹易切削钢301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 根据要求
27628-02-08右旋螺纹易切削钢362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 根据要求
27628-02-10右旋螺纹易切削钢43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 根据要求
27628-02-12右旋螺纹易切削钢50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 根据要求
27628-02-14右旋螺纹调质钢5734814M14202516,91913,525,4257416221724 根据要求
27628-02-16右旋螺纹调质钢6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 根据要求
27628-02-18右旋螺纹调质钢71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 根据要求
27628-02-20右旋螺纹调质钢77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 根据要求
27628-02-22右旋螺纹调质钢84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 根据要求
27628-02-25右旋螺纹调质钢94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 根据要求
27628-02-30右旋螺纹调质钢110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 根据要求
27628-02-051左旋螺纹易切削钢271645M58,5117,78611,1110351393,255,7 根据要求
27628-02-061左旋螺纹易切削钢301856M610138,9696,7512,7123913114,37,2 根据要求
27628-02-081左旋螺纹易切削钢362258M812,51610,412915,875164714147,211,6 根据要求
27628-02-101左旋螺纹易切削钢43266,510M10151912,91410,519,05205613171014,5 根据要求
27628-02-121左旋螺纹易切削钢50306,512M1217,52215,4161222,2252265131913,417 根据要求
27628-02-141左旋螺纹调质钢5734814M14202516,91913,525,4257416221724 根据要求
27628-02-161左旋螺纹调质钢6440816M16222719,4211528,5752884152221,628,5 根据要求
27628-02-181左旋螺纹调质钢71441018M18x1,5253121,92316,531,75329315272642,5 根据要求
27628-02-201左旋螺纹调质钢77501020M20x1,527,53424,4251834,92533102143031,542,5 根据要求
27628-02-221左旋螺纹调质钢84541222M22x1,5303825,8282038,13711115323857 根据要求
27628-02-251左旋螺纹调质钢94601225M24x2,033,54229,6312242,8642124153647,568 根据要求
27628-02-301左旋螺纹调质钢110701530M30x2,0405034,8372550,85114517416488 根据要求