norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
万向接头,带滑动轴承,外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
27631-01

万向接头,带滑动轴承, 外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:尺寸 (D) 6-12 易切削钢车削壳体,自尺寸 (D) 17 起的调质钢锻造壳体。
经硬化、打磨、抛光和镀硬铬处理的滚动轴承钢制球形活节。
已粘贴 PTFE 织物的滚动轴承钢制轴瓦。
规格:镀锌。提示:万向接头滑动轴承免维护。 连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 E。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27631-01 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护 236 kB

图纸

万向接头,带滑动轴承,外螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护

商品选择/筛选

订货号类型 2主体
材料
AB

D

D1HH1KLL1L2α额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27631-01-06右旋螺纹易切削钢36216M664,410181246,5133,68,15 根据要求
27631-01-08右旋螺纹易切削钢42248M88613221454155,8512,9 根据要求
27631-01-10右旋螺纹易切削钢482910M109716261562,5128,6517,6 根据要求
27631-01-12右旋螺纹易切削钢543412M12108182818711111,424,5 根据要求
27631-01-17右旋螺纹调质钢694617M161411253623921022,445 根据要求
27631-01-20右旋螺纹调质钢785320M20x1,51613294327104,5931,560 根据要求
27631-01-25右旋螺纹调质钢946425M24x2,0201735,5533212675183 根据要求
27631-01-30右旋螺纹调质钢1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 根据要求
27631-01-061左旋螺纹易切削钢36216M664,410181246,5133,68,15 根据要求
27631-01-081左旋螺纹易切削钢42248M88613221454155,8512,9 根据要求
27631-01-101左旋螺纹易切削钢482910M109716261562,5128,6517,6 根据要求
27631-01-121左旋螺纹易切削钢543412M12108182818711111,424,5 根据要求
27631-01-171左旋螺纹调质钢694617M161411253623921022,445 根据要求
27631-01-201左旋螺纹调质钢785320M20x1,51613294327104,5931,560 根据要求
27631-01-251左旋螺纹调质钢946425M24x2,0201735,5533212675183 根据要求
27631-01-301左旋螺纹调质钢1107330M30x2,0221940,76537146,5666,5110 根据要求