norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
万向接头,带滑动轴承,内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
27632-01

万向接头,带滑动轴承, 内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:尺寸 (D) 6-12 易切削钢车削壳体,自尺寸 (D) 17 起的调质钢锻造壳体。
经硬化、打磨、抛光和镀硬铬处理的滚动轴承钢制球形活节。
已粘贴 PTFE 织物的滚动轴承钢制轴瓦。
规格:镀锌。提示:万向接头滑动轴承免维护。 连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 E。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27632-01 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护 272 kB

图纸

万向接头,带滑动轴承,内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护

商品选择/筛选

订货号类型 2主体
材料
AB

B1D

D1D2D3HH1KLL1αSW额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27632-01-06右旋螺纹易切削钢302156M6101364,4101140,513113,68,15 根据要求
27632-01-08右旋螺纹易切削钢362458M812,5168613154815145,8512,9 根据要求
27632-01-10右旋螺纹易切削钢43296,510M10151997162057,512178,6517,6 根据要求
27632-01-10125右旋螺纹易切削钢43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 根据要求
27632-01-12右旋螺纹易切削钢50346,512M1217,522108182367111911,424,5 根据要求
27632-01-12125右旋螺纹易切削钢50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 根据要求
27632-01-17右旋螺纹调质钢67461017M1624301414253490102722,445 根据要求
27632-01-20右旋螺纹调质钢77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 根据要求
27632-01-25右旋螺纹调质钢94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 根据要求
27632-01-30右旋螺纹调质钢110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 根据要求
27632-01-061左旋螺纹易切削钢302156M6101364,4101140,513113,68,15 根据要求
27632-01-081左旋螺纹易切削钢362458M812,5168613154815145,8512,9 根据要求
27632-01-101左旋螺纹易切削钢43296,510M10151997162057,512178,6517,6 根据要求
27632-01-101251左旋螺纹易切削钢43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 根据要求
27632-01-121左旋螺纹易切削钢50346,512M1217,522108182367111911,424,5 根据要求
27632-01-121251左旋螺纹易切削钢50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 根据要求
27632-01-171左旋螺纹调质钢67461017M1624301414253490102722,445 根据要求
27632-01-201左旋螺纹调质钢77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 根据要求
27632-01-251左旋螺纹调质钢94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 根据要求
27632-01-301左旋螺纹调质钢110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 根据要求