norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
  • 联轴器 - norelem 运动部件

norelem 刚性联轴器

刚性联轴器在实际当中通常用在必须将两个对齐的轴相互连接在一起的情况,刚性联轴器非常适合于扭矩高以及条件艰巨的情况。

刚性联轴器工作原理

传递力的轴毂连接可确保在没有附加键槽的情况下也能安全可靠地传递扭矩而不存在任何间隙。低转动惯量和高平衡质量保证了出色的动态性能,即使在高转速下也是如此。联轴器基本上是无磨损免维护的。应用范围包括机械制造中的精密驱动系统,到测量控制技术中的应用,再到机床的主轴和轴驱动装置。其他典型的应用示例包括纺织、包装和木工机械以及工业机器人和多轴钻头等等。

刚性联轴器的优点和特性

刚性联轴器为机械师们提供实现高转速的同时确保高稳定性这一优点。同时至关重要的是不存在轴延长的现象,也不会出现轴心差。其他的优点还有:

• 动态负载变化的情况下保持高扭转刚度

• 低转动惯量

• 无损失变向力传递

• 高耐温性

• 振动条件下不会使螺栓松脱

• 磨损低(低维护)

norelem 刚性联轴器能承受 4000 rpm 的转速,可在 -40 °C 至 +175 °C 的温度下使用。刚性联轴器分单体和双体规格。双体规格也称作夹筒式联轴节。norelem 的所有联轴器均采用钢和不锈钢制造。标准规格的刚性联轴器带有通孔,提供 Ø8 mm 至 Ø50 mm 的轴径。
23050 是开口型的联轴器,而 23052 为分体式规格。两种类型均极其坚固耐用。单体式刚性联轴器含有完全不会出现损伤并提供高扭力的轴。分体式联轴器甚至可以在轴的两端分别处于终端位置的情况下进行安装(无需移开联轴器)。

刚性联轴器的应用领域

刚性联轴器主要用于输送技术、包装行业、机械制造、半导体研究或汽车工业等领域。此外应用领域还包括以下领域:

• 特种机械制造

• 测量系统

• 机床

• 净水技术

• 气闸技术k

• 纺织业

• 食品行业