|
|
23021带圆锥形套筒和压环的弹性体爪式联轴器(类似 DIN 69002) |
返回 |
|
|
产品说明材料:具有邵氏硬度 98-A 的聚氨酯制联轴器毂。 铝制套筒。调质钢制圆锥形环。提示:此联轴器系列尤其适合在高转速的丝杠驱动和钻轴驱动中使用。进行插接安装前,应将两个压环套筒以螺栓的规定拧紧扭矩固定在轴颈上。为毂略微上油使安装阻力降低最低。装配:选择连接轴颈至套筒孔为过渡配合。间隙最大应为 0.02mm,例如 轴 Ø 25 k6 孔 Ø 25 G6。 直径可小于 D 最小值,但无法确保联轴器额定扭矩的安全传输。根据要求:套筒孔 D1 和 D2 分别具有不同公差等级。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | 额定扭矩 Nm | 惯量 (10⁻³ kgm²) | 静态 扭曲刚度 Nm/arcmin | 最大 轴向偏差 ± | 最大 径向偏差 | 径向 弹性刚度 N/mm | 安装螺栓 锁紧扭矩 Nm | 最高转速 r/min | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23021-010 | 10 | 10 | 0,015 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 600 | 2 | 30000 |  | | 根据要求 | | 23021-017 | 17 | 17 | 0,05 | 0,24 | 0,5 | 0,1 | 2100 | 3 | 24000 |  | | 根据要求 | | 23021-043 | 43 | 43 | 0,19 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 2500 | 6 | 19000 |  | | 根据要求 | | 23021-060 | 60 | 60 | 0,28 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 2600 | 6 | 17500 |  | | 根据要求 | | 23021-150 | 150 | 150 | 0,65 | 1,05 | 1 | 0,1 | 3300 | 6 | 15000 |  | | 根据要求 | | 23021-320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 1 | 0,12 | 4500 | 30 | 12000 |  | | 根据要求 | | 23021-500 | 500 | 500 | 5,6 | 5,8 | 1 | 0,15 | 5900 | 50 | 9500 |  | | 根据要求 | | 23021-700 | 700 | 700 | 13 | 8 | 1 | 0,15 | 7000 | 100 | 8000 |  | | 根据要求 | |
订货号 | D1/D2 预钻孔 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | C (DIN 912-12.9) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23021-010 | 6 | 6 | 14 | 17 | 32 | 8,5 | 10,5 | 50 | 18,5 | 13 | 15,5 | 10 | 2 | 4x M3 |  | | 根据要求 | | 23021-017 | 9 | 9 | 19 | 22 | 40 | 9,5 | 18 | 66 | 25 | 16 | 21 | 12 | 3 | 6x M4 |  | | 根据要求 | | 23021-043 | 10 | 12 | 24 | 29 | 50 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 |  | | 根据要求 | | 23021-060 | 12 | 12 | 26 | 30 | 55 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 |  | | 根据要求 | | 23021-150 | 12 | 17 | 36 | 40 | 65 | 14,5 | 30 | 90 | 35 | 20 | 30 | 15 | 4 | 8x M5 |  | | 根据要求 | | 23021-320 | 18 | 20 | 40 | 46 | 80 | 16,5 | 38 | 114 | 45 | 24 | 40 | 18 | 4 | 4x M8 |  | | 根据要求 | | 23021-500 | 20 | 22 | 48 | 58 | 100 | 20,5 | 47 | 138 | 55 | 28 | 49 | 22 | 5 | 4x M10 |  | | 根据要求 | | 23021-700 | 24 | 25 | 60 | 72 | 120 | 22,5 | 58 | 155 | 61 | 33 | 54 | 25 | 6 | 4x M12 |  | | 根据要求 | |
|
|