|
|
产品说明材料:钢。
不锈钢 1.4305。 规格:钢制 黑色氧化处理。 不锈钢 亮色。提示:刚性联轴器抗扭转和无间隙地传输高扭矩。不存在轴位移或轴心偏差时使用。耐磨和免维护。由于使用螺栓固定装置,不会因振动而出现螺栓松动的情况。
只有在实现轴的最佳安装和尺寸精度时,才可传输最大额定扭矩。
最大转速为 4000 U/min。
由于技术调整,部分刚性离合器仍可提供非偏置螺钉模式(所有螺钉均从上方拧入)。温度范围:-40 °C - +175 °C。根据要求:其他尺寸。 带键槽 DIN 6885/1 的规格,公差 P9。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | C (DIN 912-12.9) | 安装螺栓 锁紧扭矩 Nm | D1 | D4 | L | R | 额定扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23052-1080 | 钢制 | M3x8 | 2,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 50 |  | | 根据要求 | | 23052-1100 | 钢制 | M4x12 | 4,6 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 |  | | 根据要求 | | 23052-1120 | 钢制 | M4x12 | 4,6 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 |  | | 根据要求 | | 23052-1140 | 钢制 | M5x16 | 9,5 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 190 |  | | 根据要求 | | 23052-1150 | 钢制 | M5x16 | 9,5 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 190 |  | | 根据要求 | | 23052-1160 | 钢制 | M5x16 | 9,5 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 190 |  | | 根据要求 | | 23052-1190 | 钢制 | M6x18 | 16 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 |  | | 根据要求 | | 23052-1200 | 钢制 | M6x18 | 16 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 |  | | 根据要求 | | 23052-1250 | 钢制 | M6x18 | 16 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 |  | | 根据要求 | | 23052-1300 | 钢制 | M6x18 | 16 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 475 |  | | 根据要求 | | 23052-1350 | 钢制 | M8x25 | 39 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 1100 |  | | 根据要求 | | 23052-1400 | 钢制 | M8x25 | 39 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 1325 |  | | 根据要求 | | 23052-1500 | 钢制 | M10x25 | 77 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 2250 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 主体 材料 | C (DIN 912 A2-70) | 安装螺栓 锁紧扭矩 Nm | D1 | D4 | L | R | 额定扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23052-2080 | 不锈钢 | M3x8 | 1,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 16 |  | | 根据要求 | | 23052-2100 | 不锈钢 | M4x12 | 2,5 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 |  | | 根据要求 | | 23052-2120 | 不锈钢 | M4x12 | 2,5 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 |  | | 根据要求 | | 23052-2140 | 不锈钢 | M5x16 | 5,4 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 160 |  | | 根据要求 | | 23052-2150 | 不锈钢 | M5x16 | 5,4 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 160 |  | | 根据要求 | | 23052-2160 | 不锈钢 | M5x16 | 5,4 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 160 |  | | 根据要求 | | 23052-2190 | 不锈钢 | M6x18 | 9,6 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 260 |  | | 根据要求 | | 23052-2200 | 不锈钢 | M6x18 | 9,6 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 300 |  | | 根据要求 | | 23052-2250 | 不锈钢 | M6x18 | 9,6 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 325 |  | | 根据要求 | | 23052-2300 | 不锈钢 | M6x18 | 9,6 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 400 |  | | 根据要求 | | 23052-2350 | 不锈钢 | M8x25 | 23 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 438 |  | | 根据要求 | | 23052-2400 | 不锈钢 | M8x25 | 23 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 445 |  | | 根据要求 | | 23052-2500 | 不锈钢 | M10x25 | 46 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 688 |  | | 根据要求 | |
|
|