norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢套筒。
聚氨酯星形联轴器。
规格:光亮套筒。
蓝色星形联轴器 80 Shore A。
黄色星形联轴器 92 Shore A。
红色星形联轴器 98 Shore A。
提示:弹性爪式联轴器由两个套筒和一个弹性体星形联轴器组成。其适用于补偿轴向、径向和角向偏差,以及减弱振动和扭矩冲击。

由聚氨酯制成的星形联轴器有不同的硬度可供选择。随着星形联轴器硬度的增加,所传递的扭矩和刚度增加,随着硬度的降低,位移能力和阻尼增加。

联轴器套筒中星形联轴器的预紧使该变体无空隙。

交付时未进行安装。
温度范围:蓝色 80 Shore A:-50 °C 至 +80 °C。短期 -60°C 至 +120 °C。
黄色 92 Shore A:-30 °C 至 +90 °C。短期 -50°C 至 +120 °C。
红色 98 Shore A:-30 °C 至 +90 °C。短期 -40°C 至 +120 °C。
装配:弹性爪式联轴器采用 H7 配合。建议配合间隙为 0.02 mm - 0.05 mm。这种配合间隙和轴颈的润滑有助于组装和拆卸。

安装时,将弹性爪式联轴器的套筒推到轴上,并借助螺纹销进行固定。
根据要求:所需的套筒孔 D1 和 D2 分别具有公差等级或公差范围。
键槽符合 DIN 6885 标准。
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23023-11 弹性爪式联轴器 带螺纹销,不锈钢制 314 kB
 联轴器的技术说明 2,5 MB

图纸

弹性爪式联轴器 带螺纹销,不锈钢制

商品选择/筛选

订货号

尺寸组件
颜色
惯性矩
(gm²)
扭转刚度
静态
(Nm/rad)
扭转刚度
动态
(Nm/rad)
弹簧刚度
径向
(N/mm)
最大轴偏差
径向
(mm)
CAD配件价格订购
23023-11-1480035060614蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035080814蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035081014蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035081214蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035081414蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035101014蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035101214蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035101414蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035121214蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035121414蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1480035141414蓝色0,01660,21801530,21 根据要求
23023-11-1980066101019蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066121219蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066121419蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066121519蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066121619蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066141419蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066141519蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066141619蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066151519蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066151619蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-1980066161619蓝色0,10361810655820,15 根据要求
23023-11-2480078161624蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078181824蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078181924蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078182024蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078182524蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078191924蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078192024蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078192524蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078202024蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078202524蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2480078252524蓝色0,45586013908400,2 根据要求
23023-11-2880090202028蓝色0,972137023509900,2 根据要求
23023-11-2880090242428蓝色0,972137023509900,2 根据要求
23023-11-2880090282828蓝色0,972137023509900,2 根据要求
23023-11-2880090323228蓝色0,972137023509900,2 根据要求
23023-11-1492035060614黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035080814黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035081014黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035081214黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035081414黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035101014黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035101214黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035101414黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035121214黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035121414黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1492035141414黄色0,016114,63443360,15 根据要求
23023-11-1992066101019黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066121219黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066121419黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066121519黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066121619黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066141419黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066141519黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066141619黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066151519黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066151619黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-1992066161619黄色0,1031090181511200,1 根据要求
23023-11-2492078161624黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078181824黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078181924黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078182024黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078182524黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078191924黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078192024黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078192524黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078202024黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078202524黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2492078252524黄色0,4552300513019000,15 根据要求
23023-11-2892090202028黄色0,9724080674517800,15 根据要求
23023-11-2892090242428黄色0,9724080674517800,15 根据要求
23023-11-2892090282828黄色0,9724080674517800,15 根据要求
23023-11-2892090323228黄色0,9724080674517800,15 根据要求
23023-11-3892114202038黄色2,91165251200023500,17 根据要求
23023-11-3892114282838黄色2,91165251200023500,17 根据要求
23023-11-3892114323238黄色2,91165251200023500,17 根据要求
23023-11-3892114383838黄色2,91165251200023500,17 根据要求
23023-11-4292126202042黄色6,39108702050041000,19 根据要求
23023-11-4292126323242黄色6,39108702050041000,19 根据要求
23023-11-4292126383842黄色6,39108702050041000,19 根据要求
23023-11-4292126454542黄色6,39108702050041000,19 根据要求
23023-11-1498035060614红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035080814红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035081014红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035081214红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035081414红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035101014红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035101214红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035101414红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035121214红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035121414红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1498035141414红色0,016171,95136540,09 根据要求
23023-11-1998066101019红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066121219红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066121419红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066121519红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066121619红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066141419红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066141519红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066141619红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066151519红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066151619红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-1998066161619红色0,1031512254020100,06 根据要求
23023-11-2498078161624红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078181824红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078181924红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078182024红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078182524红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078191924红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078192024红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078192524红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078202024红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078202524红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2498078252524红色0,4553700813029400,11 根据要求
23023-11-2898090202028红色0,9726410992032000,11 根据要求
23023-11-2898090242428红色0,9726410992032000,11 根据要求
23023-11-2898090282828红色0,9726410992032000,11 根据要求
23023-11-2898090323228红色0,9726410992032000,11 根据要求
23023-11-3898114202038红色2,911118002185044000,12 根据要求
23023-11-3898114282838红色2,911118002185044000,12 根据要求
23023-11-3898114323238红色2,911118002185044000,12 根据要求
23023-11-3898114383838红色2,911118002185044000,12 根据要求
23023-11-4298126202042红色6,39215943769259400,14 根据要求
23023-11-4298126323242红色6,39215943769259400,14 根据要求
23023-11-4298126383842红色6,39215943769259400,14 根据要求
23023-11-4298126454542红色6,39215943769259400,14 根据要求
订货号

最大轴偏差
轴向
(mm)
最大
角度偏差
(°)
最大扭矩
Nm
离合器星体
硬度
额定扭矩
Nm
CAD配件价格订购
23023-11-14800350606+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23023-11-19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23023-11-24800781616+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23023-11-28800902020+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23023-11-28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23023-11-28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23023-11-28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23023-11-14920350606+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23023-11-19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23023-11-24920781616+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23023-11-28920902020+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23023-11-28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23023-11-28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23023-11-28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23023-11-38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23023-11-38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23023-11-38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23023-11-38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23023-11-42921262020+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23023-11-42921263232+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23023-11-42921263838+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23023-11-42921264545+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23023-11-14980350606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23023-11-19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23023-11-24980781616+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23023-11-28980902020+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23023-11-28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23023-11-28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23023-11-28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23023-11-38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23023-11-38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23023-11-38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23023-11-38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23023-11-42981262020+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
23023-11-42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
23023-11-42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
23023-11-42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
订货号

最高转速
r/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
23023-11-14800350606160001xM4666163035111353 根据要求
23023-11-14800350808160001xM4886163035111353 根据要求
23023-11-14800350810160001xM48106163035111353 根据要求
23023-11-14800350812160001xM48126163035111353 根据要求
23023-11-14800350814160001xM48146163035111353 根据要求
23023-11-14800351010160001xM410106163035111353 根据要求
23023-11-14800351012160001xM410126163035111353 根据要求
23023-11-14800351014160001xM410146163035111353 根据要求
23023-11-14800351212160001xM412126163035111353 根据要求
23023-11-14800351214160001xM412146163035111353 根据要求
23023-11-14800351414160001xM414146163035111353 根据要求
23023-11-19800661010120001xM51010102440662516106 根据要求
23023-11-19800661212120001xM51212102440662516106 根据要求
23023-11-19800661214120001xM51214102440662516106 根据要求
23023-11-19800661215120001xM51215102440662516106 根据要求
23023-11-19800661216120001xM51216102440662516106 根据要求
23023-11-19800661414120001xM51414102440662516106 根据要求
23023-11-19800661415120001xM51415102440662516106 根据要求
23023-11-19800661416120001xM51416102440662516106 根据要求
23023-11-19800661515120001xM51515102440662516106 根据要求
23023-11-19800661516120001xM51516102440662516106 根据要求
23023-11-19800661616120001xM51616102440662516106 根据要求
23023-11-2480078161685001xM51616162855783018106 根据要求
23023-11-2480078181885001xM51818162855783018106 根据要求
23023-11-2480078181985001xM51819162855783018106 根据要求
23023-11-2480078182085001xM51820162855783018106 根据要求
23023-11-2480078182585001xM51825162855783018106 根据要求
23023-11-2480078191985001xM51919162855783018106 根据要求
23023-11-2480078192085001xM51920162855783018106 根据要求
23023-11-2480078192585001xM51925162855783018106 根据要求
23023-11-2480078202085001xM52020162855783018106 根据要求
23023-11-2480078202585001xM52025162855783018106 根据要求
23023-11-2480078252585001xM52525162855783018106 根据要求
23023-11-2880090202072001xM620202038659035201511 根据要求
23023-11-2880090242472001xM624242038659035201511 根据要求
23023-11-2880090282872001xM628282038659035201511 根据要求
23023-11-2880090323272001xM632322038659035201511 根据要求
23023-11-14920350606160001xM4666163035111353 根据要求
23023-11-14920350808160001xM4886163035111353 根据要求
23023-11-14920350810160001xM48106163035111353 根据要求
23023-11-14920350812160001xM48126163035111353 根据要求
23023-11-14920350814160001xM48146163035111353 根据要求
23023-11-14920351010160001xM410106163035111353 根据要求
23023-11-14920351012160001xM410126163035111353 根据要求
23023-11-14920351014160001xM410146163035111353 根据要求
23023-11-14920351212160001xM412126163035111353 根据要求
23023-11-14920351214160001xM412146163035111353 根据要求
23023-11-14920351414160001xM414146163035111353 根据要求
23023-11-19920661010120001xM51010102440662516106 根据要求
23023-11-19920661212120001xM51212102440662516106 根据要求
23023-11-19920661214120001xM51214102440662516106 根据要求
23023-11-19920661215120001xM51215102440662516106 根据要求
23023-11-19920661216120001xM51216102440662516106 根据要求
23023-11-19920661414120001xM51414102440662516106 根据要求
23023-11-19920661415120001xM51415102440662516106 根据要求
23023-11-19920661416120001xM51416102440662516106 根据要求
23023-11-19920661515120001xM51515102440662516106 根据要求
23023-11-19920661516120001xM51516102440662516106 根据要求
23023-11-19920661616120001xM51616102440662516106 根据要求
23023-11-2492078161685001xM51616162855783018106 根据要求
23023-11-2492078181885001xM51818162855783018106 根据要求
23023-11-2492078181985001xM51819162855783018106 根据要求
23023-11-2492078182085001xM51820162855783018106 根据要求
23023-11-2492078182585001xM51825162855783018106 根据要求
23023-11-2492078191985001xM51919162855783018106 根据要求
23023-11-2492078192085001xM51920162855783018106 根据要求
23023-11-2492078192585001xM51925162855783018106 根据要求
23023-11-2492078202085001xM52020162855783018106 根据要求
23023-11-2492078202585001xM52025162855783018106 根据要求
23023-11-2492078252585001xM52525162855783018106 根据要求
23023-11-2892090202072001xM620202038659035201511 根据要求
23023-11-2892090242472001xM624242038659035201511 根据要求
23023-11-2892090282872001xM628282038659035201511 根据要求
23023-11-2892090323272001xM632322038659035201511 根据要求
23023-11-3892114202060001xM8202020458011445241525 根据要求
23023-11-3892114282860001xM8282820458011445241525 根据要求
23023-11-3892114323260001xM8323220458011445241525 根据要求
23023-11-3892114383860001xM8383820458011445241525 根据要求
23023-11-4292126202048001xM8202020559512650262025 根据要求
23023-11-4292126323248001xM8323220559512650262025 根据要求
23023-11-4292126383848001xM8383820559512650262025 根据要求
23023-11-4292126454548001xM8454520559512650262025 根据要求
23023-11-14980350606160001xM4666163035111353 根据要求
23023-11-14980350808160001xM4886163035111353 根据要求
23023-11-14980350810160001xM48106163035111353 根据要求
23023-11-14980350812160001xM48126163035111353 根据要求
23023-11-14980350814160001xM48146163035111353 根据要求
23023-11-14980351010160001xM410106163035111353 根据要求
23023-11-14980351012160001xM410126163035111353 根据要求
23023-11-14980351014160001xM410146163035111353 根据要求
23023-11-14980351212160001xM412126163035111353 根据要求
23023-11-14980351214160001xM412146163035111353 根据要求
23023-11-14980351414160001xM414146163035111353 根据要求
23023-11-19980661010120001xM51010102440662516106 根据要求
23023-11-19980661212120001xM51212102440662516106 根据要求
23023-11-19980661214120001xM51214102440662516106 根据要求
23023-11-19980661215120001xM51215102440662516106 根据要求
23023-11-19980661216120001xM51216102440662516106 根据要求
23023-11-19980661414120001xM51414102440662516106 根据要求
23023-11-19980661415120001xM51415102440662516106 根据要求
23023-11-19980661416120001xM51416102440662516106 根据要求
23023-11-19980661515120001xM51515102440662516106 根据要求
23023-11-19980661516120001xM51516102440662516106 根据要求
23023-11-19980661616120001xM51616102440662516106 根据要求
23023-11-2498078161685001xM51616162855783018106 根据要求
23023-11-2498078181885001xM51818162855783018106 根据要求
23023-11-2498078181985001xM51819162855783018106 根据要求
23023-11-2498078182085001xM51820162855783018106 根据要求
23023-11-2498078182585001xM51825162855783018106 根据要求
23023-11-2498078191985001xM51919162855783018106 根据要求
23023-11-2498078192085001xM51920162855783018106 根据要求
23023-11-2498078192585001xM51925162855783018106 根据要求
23023-11-2498078202085001xM52020162855783018106 根据要求
23023-11-2498078202585001xM52025162855783018106 根据要求
23023-11-2498078252585001xM52525162855783018106 根据要求
23023-11-2898090202072001xM620202038659035201511 根据要求
23023-11-2898090242472001xM624242038659035201511 根据要求
23023-11-2898090282872001xM628282038659035201511 根据要求
23023-11-2898090323272001xM632322038659035201511 根据要求
23023-11-3898114202060001xM8202020458011445241525 根据要求
23023-11-3898114282860001xM8282820458011445241525 根据要求
23023-11-3898114323260001xM8323220458011445241525 根据要求
23023-11-3898114383860001xM8383820458011445241525 根据要求
23023-11-4298126202048001xM8202020559512650262025 根据要求
23023-11-4298126323248001xM8323220559512650262025 根据要求
23023-11-4298126383848001xM8383820559512650262025 根据要求
23023-11-4298126454548001xM8454520559512650262025 根据要求