norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制套筒。
聚氨酯星形联轴器。
规格:光亮套筒。
蓝色星形联轴器 80 Shore A。
黄色星形联轴器 92 Shore A。
红色星形联轴器 98 Shore A。
提示:弹性爪式联轴器由两个套筒和一个弹性体星形联轴器组成。其适用于补偿轴向、径向和角向偏差,以及减弱振动和扭矩冲击。

由聚氨酯制成的星形联轴器有不同的硬度可供选择。随着星形联轴器硬度的增加,所传递的扭矩和刚度增加,随着硬度的降低,位移能力和阻尼增加。

联轴器套筒中星形联轴器的预紧使该变体无空隙。

交付时未进行安装。
温度范围:蓝色 80 Shore A:-50 °C 至 +80 °C。短期 -60°C 至 +120 °C。
黄色 92 Shore A:-30 °C 至 +90 °C。短期 -50°C 至 +120 °C。
红色 98 Shore A:-30 °C 至 +90 °C。短期 -40°C 至 +120 °C。
装配:弹性爪式联轴器采用 H7 配合。建议配合间隙为 0.02 mm - 0.05 mm。这种配合间隙和轴颈的润滑有助于组装和拆卸。

安装时,将弹性爪式联轴器的套筒推到轴上,并借助夹紧套筒进行固定。
根据要求:所需的套筒孔 D1 和 D2 分别具有公差等级或公差范围。
键槽符合 DIN 6885 标准。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23022-15 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒 394 kB
 联轴器的技术说明 2,5 MB

图纸

弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒

商品选择/筛选

订货号

尺寸组件
颜色
惯性矩
(gm²)
扭转刚度
静态
(Nm/rad)
扭转刚度
动态
(Nm/rad)
弹簧刚度
径向
(N/mm)
最大轴偏差
径向
(mm)
CAD配件价格订购
23022-15-078001804047蓝色0,000188.6261140,15 根据要求
23022-15-078001804057蓝色0,000188.6261140,15 根据要求
23022-15-078001804067蓝色0,000188.6261140,15 根据要求
23022-15-078001805057蓝色0,000188.6261140,15 根据要求
23022-15-078001805067蓝色0,000188.6261140,15 根据要求
23022-15-078001806067蓝色0,000188.6261140,15 根据要求
23022-15-098002404049蓝色0,0008517,2521250,2 根据要求
23022-15-098002406069蓝色0,0008517,2521250,2 根据要求
23022-15-098002406089蓝色0,0008517,2521250,2 根据要求
23022-15-098002406099蓝色0,0008517,2521250,2 根据要求
23022-15-098002408089蓝色0,0008517,2521250,2 根据要求
23022-15-098002408099蓝色0,0008517,2521250,2 根据要求
23022-15-098002409099蓝色0,0008517,2521250,2 根据要求
23022-15-1280026040412蓝色0,002284,32522740,2 根据要求
23022-15-1280026060612蓝色0,002284,32522740,2 根据要求
23022-15-1280026060812蓝色0,002284,32522740,2 根据要求
23022-15-1280026061012蓝色0,002284,32522740,2 根据要求
23022-15-1280026080812蓝色0,002284,32522740,2 根据要求
23022-15-1280026081012蓝色0,002284,32522740,2 根据要求
23022-15-1280026101012蓝色0,002284,32522740,2 根据要求
23022-15-1480032040414蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032080814蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032081014蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032081214蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032081414蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032101014蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032101214蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032101414蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032121214蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032121414蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1480032141414蓝色0,016660,21801530,21 根据要求
23022-15-1980050080819蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050121219蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050121419蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050121519蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050121619蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050141419蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050141519蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050141619蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050151519蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050151619蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-1980050161619蓝色0,031161810655820,15 根据要求
23022-15-2480058101024蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058181824蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058181924蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058182024蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058182524蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058191924蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058192024蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058192524蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058202024蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058202524蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2480058252524蓝色0,11986013908400,2 根据要求
23022-15-2880062141428蓝色0,254137023509900,2 根据要求
23022-15-2880062242428蓝色0,254137023509900,2 根据要求
23022-15-2880062282828蓝色0,254137023509900,2 根据要求
23022-15-2880062323228蓝色0,254137023509900,2 根据要求
23022-15-079201804047黄色0,0001814,3432190,1 根据要求
23022-15-079201804057黄色0,0001814,3432190,1 根据要求
23022-15-079201804067黄色0,0001814,3432190,1 根据要求
23022-15-079201805057黄色0,0001814,3432190,1 根据要求
23022-15-079201805067黄色0,0001814,3432190,1 根据要求
23022-15-079201806067黄色0,0001814,3432190,1 根据要求
23022-15-099202404049黄色0,0008531,5952920,15 根据要求
23022-15-099202406069黄色0,0008531,5952920,15 根据要求
23022-15-099202406089黄色0,0008531,5952920,15 根据要求
23022-15-099202406099黄色0,0008531,5952920,15 根据要求
23022-15-099202408089黄色0,0008531,5952920,15 根据要求
23022-15-099202408099黄色0,0008531,5952920,15 根据要求
23022-15-099202409099黄色0,0008531,5952920,15 根据要求
23022-15-1292026040412黄色0,0022160,44824700,14 根据要求
23022-15-1292026060612黄色0,0022160,44824700,14 根据要求
23022-15-1292026060812黄色0,0022160,44824700,14 根据要求
23022-15-1292026061012黄色0,0022160,44824700,14 根据要求
23022-15-1292026080812黄色0,0022160,44824700,14 根据要求
23022-15-1292026081012黄色0,0022160,44824700,14 根据要求
23022-15-1292026101012黄色0,0022160,44824700,14 根据要求
23022-15-1492032040414黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032080814黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032081014黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032081214黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032081414黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032101014黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032101214黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032101414黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032121214黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032121414黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1492032141414黄色0,0166114,63443360,15 根据要求
23022-15-1992050080819黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050121219黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050121419黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050121519黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050121619黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050141419黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050141519黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050141619黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050151519黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050151619黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-1992050161619黄色0,03111090181511200,1 根据要求
23022-15-2492058101024黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058181824黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058181924黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058182024黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058182524黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058191924黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058192024黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058192524黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058202024黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058202524黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2492058252524黄色0,1192300513019000,15 根据要求
23022-15-2892062141428黄色0,2544080674517800,15 根据要求
23022-15-2892062242428黄色0,2544080674517800,15 根据要求
23022-15-2892062282828黄色0,2544080674517800,15 根据要求
23022-15-2892062323228黄色0,2544080674517800,15 根据要求
23022-15-3892086151538黄色0,82865251200023500,17 根据要求
23022-15-3892086282838黄色0,82865251200023500,17 根据要求
23022-15-3892086323238黄色0,82865251200023500,17 根据要求
23022-15-3892086383838黄色0,82865251200023500,17 根据要求
23022-15-4292094202042黄色1,866108702050041000,19 根据要求
23022-15-4292094323242黄色1,866108702050041000,19 根据要求
23022-15-4292094383842黄色1,866108702050041000,19 根据要求
23022-15-4292094454542黄色1,866108702050041000,19 根据要求
23022-15-4892110202048黄色3,221129682280045000,23 根据要求
23022-15-4892110383848黄色3,221129682280045000,23 根据要求
23022-15-4892110454548黄色3,221129682280045000,23 根据要求
23022-15-4892110505048黄色3,221129682280045000,23 根据要求
23022-15-079801804047红色0,0001822,9694210,1 根据要求
23022-15-079801804057红色0,0001822,9694210,1 根据要求
23022-15-079801804067红色0,0001822,9694210,1 根据要求
23022-15-079801805057红色0,0001822,9694210,1 根据要求
23022-15-079801805067红色0,0001822,9694210,1 根据要求
23022-15-079801806067红色0,0001822,9694210,1 根据要求
23022-15-099802404049红色0,0008551,61555180,1 根据要求
23022-15-099802406069红色0,0008551,61555180,1 根据要求
23022-15-099802406089红色0,0008551,61555180,1 根据要求
23022-15-099802406099红色0,0008551,61555180,1 根据要求
23022-15-099802408089红色0,0008551,61555180,1 根据要求
23022-15-099802408099红色0,0008551,61555180,1 根据要求
23022-15-099802409099红色0,0008551,61555180,1 根据要求
23022-15-1298026040412红色0,0022240,77188460,08 根据要求
23022-15-1298026060612红色0,0022240,77188460,08 根据要求
23022-15-1298026060812红色0,0022240,77188460,08 根据要求
23022-15-1298026061012红色0,0022240,77188460,08 根据要求
23022-15-1298026080812红色0,0022240,77188460,08 根据要求
23022-15-1298026081012红色0,0022240,77188460,08 根据要求
23022-15-1298026101012红色0,0022240,77188460,08 根据要求
23022-15-1498032040414红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032080814红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032081014红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032081214红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032081414红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032101014红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032101214红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032101414红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032121214红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032121414红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1498032141414红色0,0166171,95136540,09 根据要求
23022-15-1998050080819红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050121219红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050121419红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050121519红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050121619红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050141419红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050141519红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050141619红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050151519红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050151619红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-1998050161619红色0,03111512254020100,06 根据要求
23022-15-2498058101024红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058181824红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058181924红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058182024红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058182524红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058191924红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058192024红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058192524红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058202024红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058202524红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2498058252524红色0,1193700813029400,11 根据要求
23022-15-2898062141428红色0,2546410992032000,11 根据要求
23022-15-2898062242428红色0,2546410992032000,11 根据要求
23022-15-2898062282828红色0,2546410992032000,11 根据要求
23022-15-2898062323228红色0,2546410992032000,11 根据要求
23022-15-3898086151538红色0,828118002185044000,12 根据要求
23022-15-3898086282838红色0,828118002185044000,12 根据要求
23022-15-3898086323238红色0,828118002185044000,12 根据要求
23022-15-3898086383838红色0,828118002185044000,12 根据要求
23022-15-4298094202042红色1,866215943769259400,14 根据要求
23022-15-4298094323242红色1,866215943769259400,14 根据要求
23022-15-4298094383842红色1,866215943769259400,14 根据要求
23022-15-4298094454542红色1,866215943769259400,14 根据要求
23022-15-4898110202048红色3,221257594940068200,16 根据要求
23022-15-4898110383848红色3,221257594940068200,16 根据要求
23022-15-4898110454548红色3,221257594940068200,16 根据要求
23022-15-4898110505048红色3,221257594940068200,16 根据要求
订货号

最大轴偏差
轴向
(mm)
最大
角度偏差
(°)
最大扭矩
Nm
离合器星体
硬度
额定扭矩
Nm
CAD配件价格订购
23022-15-07800180404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 根据要求
23022-15-07800180405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 根据要求
23022-15-07800180406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 根据要求
23022-15-07800180505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 根据要求
23022-15-07800180506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 根据要求
23022-15-07800180606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 根据要求
23022-15-09800240404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 根据要求
23022-15-09800240606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 根据要求
23022-15-09800240608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 根据要求
23022-15-09800240609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 根据要求
23022-15-09800240808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 根据要求
23022-15-09800240809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 根据要求
23022-15-09800240909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 根据要求
23022-15-12800260404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 根据要求
23022-15-12800260606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 根据要求
23022-15-12800260608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 根据要求
23022-15-12800260610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 根据要求
23022-15-12800260808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 根据要求
23022-15-12800260810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 根据要求
23022-15-12800261010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 根据要求
23022-15-14800320404+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800320808+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800320810+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800320812+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800320814+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800321010+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800321012+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800321014+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800321212+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800321214+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-14800321414+1 / -0,51,1880 Shore A4 根据要求
23022-15-19800500808+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-19800501616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 根据要求
23022-15-24800581010+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800581818+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800581819+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800581820+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800581825+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800581919+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800581920+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800581925+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800582020+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800582025+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-24800582525+1,4 / -0,513480 Shore A17 根据要求
23022-15-28800621414+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23022-15-28800622424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23022-15-28800622828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23022-15-28800623232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 根据要求
23022-15-07920180404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 根据要求
23022-15-07920180405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 根据要求
23022-15-07920180406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 根据要求
23022-15-07920180505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 根据要求
23022-15-07920180506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 根据要求
23022-15-07920180606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 根据要求
23022-15-09920240404+0,8 / -0,41692 Shore A3 根据要求
23022-15-09920240606+0,8 / -0,41692 Shore A3 根据要求
23022-15-09920240608+0,8 / -0,41692 Shore A3 根据要求
23022-15-09920240609+0,8 / -0,41692 Shore A3 根据要求
23022-15-09920240808+0,8 / -0,41692 Shore A3 根据要求
23022-15-09920240809+0,8 / -0,41692 Shore A3 根据要求
23022-15-09920240909+0,8 / -0,41692 Shore A3 根据要求
23022-15-12920260404+0,9 / -0,411092 Shore A5 根据要求
23022-15-12920260606+0,9 / -0,411092 Shore A5 根据要求
23022-15-12920260608+0,9 / -0,411092 Shore A5 根据要求
23022-15-12920260610+0,9 / -0,411092 Shore A5 根据要求
23022-15-12920260808+0,9 / -0,411092 Shore A5 根据要求
23022-15-12920260810+0,9 / -0,411092 Shore A5 根据要求
23022-15-12920261010+0,9 / -0,411092 Shore A5 根据要求
23022-15-14920320404+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920320808+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920320810+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920320812+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920320814+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920321010+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920321012+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920321014+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920321212+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920321214+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-14920321414+1 / -0,511592 Shore A7,5 根据要求
23022-15-19920500808+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501212+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501214+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501215+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501216+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501414+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501415+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501416+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501515+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501516+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-19920501616+1,2 / -0,512492 Shore A12 根据要求
23022-15-24920581010+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920581818+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920581819+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920581820+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920581825+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920581919+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920581920+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920581925+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920582020+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920582025+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-24920582525+1,4 / -0,517092 Shore A35 根据要求
23022-15-28920621414+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23022-15-28920622424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23022-15-28920622828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23022-15-28920623232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 根据要求
23022-15-38920861515+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23022-15-38920862828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23022-15-38920863232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23022-15-38920863838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 根据要求
23022-15-42920942020+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23022-15-42920943232+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23022-15-42920943838+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23022-15-42920944545+2 / -1183092 Shore A265 根据要求
23022-15-48921102020+2,1 / -1162092 Shore A310 根据要求
23022-15-48921103838+2,1 / -1162092 Shore A310 根据要求
23022-15-48921104545+2,1 / -1162092 Shore A310 根据要求
23022-15-48921105050+2,1 / -1162092 Shore A310 根据要求
23022-15-07980180404+0,6 / -0,31498 Shore A2 根据要求
23022-15-07980180405+0,6 / -0,31498 Shore A2 根据要求
23022-15-07980180406+0,6 / -0,31498 Shore A2 根据要求
23022-15-07980180505+0,6 / -0,31498 Shore A2 根据要求
23022-15-07980180506+0,6 / -0,31498 Shore A2 根据要求
23022-15-07980180606+0,6 / -0,31498 Shore A2 根据要求
23022-15-09980240404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 根据要求
23022-15-09980240606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 根据要求
23022-15-09980240608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 根据要求
23022-15-09980240609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 根据要求
23022-15-09980240808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 根据要求
23022-15-09980240809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 根据要求
23022-15-09980240909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 根据要求
23022-15-12980260404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 根据要求
23022-15-12980260606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 根据要求
23022-15-12980260608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 根据要求
23022-15-12980260610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 根据要求
23022-15-12980260808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 根据要求
23022-15-12980260810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 根据要求
23022-15-12980261010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 根据要求
23022-15-14980320404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980320808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980320810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980320812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980320814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980321010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980321012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980321014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980321212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980321214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-14980321414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 根据要求
23022-15-19980500808+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-19980501616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 根据要求
23022-15-24980581010+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980581818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980581819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980581820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980581825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980581919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980581920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980581925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980582020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980582025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-24980582525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 根据要求
23022-15-28980621414+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23022-15-28980622424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23022-15-28980622828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23022-15-28980623232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 根据要求
23022-15-38980861515+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23022-15-38980862828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23022-15-38980863232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23022-15-38980863838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 根据要求
23022-15-42980942020+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
23022-15-42980943232+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
23022-15-42980943838+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
23022-15-42980944545+2 / -10,990098 Shore A450 根据要求
23022-15-48981102020-2,1 / -10,9105098 Shore A525 根据要求
23022-15-48981103838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 根据要求
23022-15-48981104545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 根据要求
23022-15-48981105050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 根据要求
订货号

最高转速
r/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3R安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
23022-15-0780018040427000M244371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0780018040527000M245371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0780018040627000M246371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0780018050527000M255371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0780018050627000M256371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0780018060627000M266371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0980024040419000M2,54441120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0980024060619000M2,56641120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0980024060819000M2,56841120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0980024060919000M2,56941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0980024080819000M2,58841120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0980024080919000M2,58941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0980024090919000M2,59941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-1280026040416000M34441225267123,527,22 根据要求
23022-15-1280026060616000M36641225267123,527,22 根据要求
23022-15-1280026060816000M36841225267123,527,22 根据要求
23022-15-1280026061016000M361041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1280026080816000M38841225267123,527,22 根据要求
23022-15-1280026081016000M381041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1280026101016000M3101041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1480032040413000M44441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032080813000M48841630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032081013000M481041630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032081213000M481241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032081413000M481441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032101013000M4101041630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032101213000M4101241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032101413000M4101441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032121213000M4121241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032121413000M4121441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1480032141413000M4141441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1980050080810000M688821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050121210000M61212821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050121410000M61214821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050121510000M61215821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050121610000M61216821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050141410000M61414821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050141510000M61415821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050141610000M61416821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050151510000M61515821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050151610000M61516821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1980050161610000M61616821405017168,545,715 根据要求
23022-15-248005810107000M610101032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005818187000M618181032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005818197000M618191032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005818207000M618201032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005818257000M618251032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005819197000M619191032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005819207000M619201032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005819257000M619251032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005820207000M620201032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005820257000M620251032555820181056,415 根据要求
23022-15-248005825257000M625251032555820181056,415 根据要求
23022-15-288006214146000M814141437656221201172,640 根据要求
23022-15-288006224246000M824241437656221201172,640 根据要求
23022-15-288006228286000M828281437656221201172,640 根据要求
23022-15-288006232326000M832321437656221201172,640 根据要求
23022-15-0792018040427000M244371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0792018040527000M245371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0792018040627000M246371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0792018050527000M255371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0792018050627000M256371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0792018060627000M266371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0992024040419000M2,54441120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0992024060619000M2,56641120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0992024060819000M2,56841120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0992024060919000M2,56941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0992024080819000M2,58841120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0992024080919000M2,58941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0992024090919000M2,59941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-1292026040416000M34441225267123,527,22 根据要求
23022-15-1292026060616000M36641225267123,527,22 根据要求
23022-15-1292026060816000M36841225267123,527,22 根据要求
23022-15-1292026061016000M361041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1292026080816000M38841225267123,527,22 根据要求
23022-15-1292026081016000M381041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1292026101016000M3101041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1492032040413000M44441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032080813000M48841630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032081013000M481041630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032081213000M481241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032081413000M481441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032101013000M4101041630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032101213000M4101241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032101413000M4101441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032121213000M4121241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032121413000M4121441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1492032141413000M4141441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1992050080810000M688821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050121210000M61212821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050121410000M61214821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050121510000M61215821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050121610000M61216821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050141410000M61414821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050141510000M61415821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050141610000M61416821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050151510000M61515821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050151610000M61516821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1992050161610000M61616821405017168,545,715 根据要求
23022-15-249205810107000M610101032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205818187000M618181032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205818197000M618191032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205818207000M618201032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205818257000M618251032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205819197000M619191032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205819207000M619201032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205819257000M619251032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205820207000M620201032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205820257000M620251032555820181056,415 根据要求
23022-15-249205825257000M625251032555820181056,415 根据要求
23022-15-289206214146000M814141437656221201172,640 根据要求
23022-15-289206224246000M824241437656221201172,640 根据要求
23022-15-289206228286000M828281437656221201172,640 根据要求
23022-15-289206232326000M832321437656221201172,640 根据要求
23022-15-389208615155000M1015151548808631241583,384 根据要求
23022-15-389208628285000M1028281548808631241583,384 根据要求
23022-15-389208632325000M1032321548808631241583,384 根据要求
23022-15-389208638385000M1038381548808631241583,384 根据要求
23022-15-429209420204000M12202020509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-429209432324000M12323220509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-429209438384000M12383820509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-429209445454000M12454520509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-489211020203750M1220202057105110412823105145 根据要求
23022-15-489211038383750M1238382057105110412823105145 根据要求
23022-15-489211045453750M1245452057105110412823105145 根据要求
23022-15-489211050503750M1250502057105110412823105145 根据要求
23022-15-0798018040427000M244371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0798018040527000M245371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0798018040627000M246371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0798018050527000M255371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0798018050627000M256371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0798018060627000M266371418582,516,60,43 根据要求
23022-15-0998024040419000M2,54441120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0998024060619000M2,56641120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0998024060819000M2,56841120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0998024060919000M2,56941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0998024080819000M2,58841120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0998024080919000M2,58941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-0998024090919000M2,59941120247103,521,30,85 根据要求
23022-15-1298026040416000M34441225267123,527,22 根据要求
23022-15-1298026060616000M36641225267123,527,22 根据要求
23022-15-1298026060816000M36841225267123,527,22 根据要求
23022-15-1298026061016000M361041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1298026080816000M38841225267123,527,22 根据要求
23022-15-1298026081016000M381041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1298026101016000M3101041225267123,527,22 根据要求
23022-15-1498032040413000M44441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032080813000M48841630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032081013000M481041630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032081213000M481241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032081413000M481441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032101013000M4101041630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032101213000M4101241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032101413000M4101441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032121213000M4121241630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032121413000M4121441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1498032141413000M4141441630329,513530,54,5 根据要求
23022-15-1998050080810000M688821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050121210000M61212821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050121410000M61214821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050121510000M61215821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050121610000M61216821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050141410000M61414821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050141510000M61415821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050141610000M61416821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050151510000M61515821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050151610000M61516821405017168,545,715 根据要求
23022-15-1998050161610000M61616821405017168,545,715 根据要求
23022-15-249805810107000M610101032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805818187000M618181032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805818197000M618191032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805818207000M618201032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805818257000M618251032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805819197000M619191032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805819207000M619201032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805819257000M619251032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805820207000M620201032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805820257000M620251032555820181056,415 根据要求
23022-15-249805825257000M625251032555820181056,415 根据要求
23022-15-289806214146000M814141437656221201172,640 根据要求
23022-15-289806224246000M824241437656221201172,640 根据要求
23022-15-289806228286000M828281437656221201172,640 根据要求
23022-15-289806232326000M832321437656221201172,640 根据要求
23022-15-389808615155000M1015151548808631241583,384 根据要求
23022-15-389808628285000M1028281548808631241583,384 根据要求
23022-15-389808632325000M1032321548808631241583,384 根据要求
23022-15-389808638385000M1038381548808631241583,384 根据要求
23022-15-429809420204000M12202020509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-429809432324000M12323220509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-429809438384000M12383820509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-429809445454000M12454520509594342617,597,6145 根据要求
23022-15-489811020203750M1220202057105110412823105145 根据要求
23022-15-489811038383750M1238382057105110412823105145 根据要求
23022-15-489811045453750M1245452057105110412823105145 根据要求
23022-15-489811050503750M1250502057105110412823105145 根据要求