norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:具有邵氏硬度 98-A 的聚氨酯制联轴器毂,铝制套筒。规格:亮色。提示:通过径向操纵夹紧套筒,可实现快速安装。联轴器可在完整组装的状态下安装,或者插接安装。为毂略微上油使安装阻力降至最低。注意夹紧螺栓的所需拧紧扭矩。装配:选择连接轴颈至套筒孔为过渡配合。间隙应介于最小 0.01mm 和最大 0.04mm 之间,例如
轴 Ø 28 k6
套筒 Ø 28 F6。
直径可小于 D 最小值,但无法确保联轴器额定扭矩的安全传输。
根据要求:套筒孔 D1 和 D2 分别具有不同公差等级。图纸提示:
1) 弹性体
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 23022 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器 192 kB
 联轴器的技术说明 2,5 MB

图纸

带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号尺寸额定
力矩
Nm
惯量
(10⁻³ kgm²)
静态
扭曲刚度
Nm/arcmin
最大
轴向偏差 ±
最大
径向偏差
径向
弹性刚度
N/mm
安装螺栓
锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
23022-002220,000160,0070,60,14050,5 根据要求
23022-005550,00110,0160,80,15101 根据要求
23022-008880,010,040,50,16004 根据要求
23022-01515150,030,240,50,121008 根据要求
23022-03030300,090,410,50,1250014 根据要求
23022-06060600,180,610,50,1260035 根据要求
23022-1501501500,381,0510,1330067 根据要求
23022-3003003001210,124500115 根据要求
23022-5005005002,25,810,155900115 根据要求
23022-7007007005,2810,157000185 根据要求
订货号

D1/D2
预钻孔
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4D5D6ALL1L2L3BB1C
(DIN
912-10.9)
CAD配件价格订购
23022-00233514--422783,56-M2 根据要求
23022-00555820--6,530101058-M2,5 根据要求
23022-0086815328,510,510,54013,5136102M4 根据要求
23022-01571020409,51813,55017168123M5 根据要求
23022-030913265012,52716,55820189143M6 根据要求
23022-0601215296012,52719,562221810143M8 根据要求
23022-1501522337014,530237326,52012154M10 根据要求
23022-3001830428516,5382986312414184M12 根据要求
23022-50020385610020,5473694332816225M12 根据要求
23022-70024407012022,55844109383318256M14 根据要求