norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
5 轴模块夹紧系统 50
返回
产品
产品概览
夹紧技术
零点定位夹紧技术
5 轴模块夹紧系统 50
新产品
圆形钢制弓形把手
不锈钢弓形把手
塑料销钉铰链
铰链 铝制,内置,带 型隔
铝制铰链半页,内置
铝制铰链半页,外置
不锈钢轴,适用于铰链半页
塑料挡塞,适用于铰链半页
鲍登电缆分配器,用于配有遥控装置的锁紧柱塞
铝制直型管接头
不锈钢环首螺栓,可旋转,高强度
钢制辊道
钢制对接接头,用于钢制辊道
钢制悬挂支架 Ø 30,用于钢制辊道
钢制可变悬挂支架 Ø 30,用于钢制辊道
钢制悬挂支架 40,用于钢制辊道
钢制安装支架 Ø 30,用于钢制辊道
钢制止回器机构,用于钢制辊道
塑料导轨,用于钢制辊道
塑料中心导轨,用于钢制辊道导轨
微型转角夹具,带锁定功能
转角夹具,微型,带凸轮手柄
网关
蓝牙模块适用于智能产品
装有力传感器的压板
力传感器适用于快速夹钳
止动销带支撑传感器
装有状态传感器的分度销
钢制侧方压紧夹具,带夹紧端
塑料夹紧环
塑料把手,圆形,带方形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,圆形,带圆形支架
塑料把手,方形,带方形支架
42215
UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 50 mm
1 型号
42216
UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 50 mm
1 型号
42217
UNILOCK 5 轴结构模块,系统尺寸 50 mm
1 型号
42218
UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 50 mm
2 型号
42219
UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 50 mm
3 型号
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83