norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 50 mm
42215

UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 50 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸为 50,可直接适用于带有孔网格系统的机床工作台或 T 型槽机床工作台以及网格托盘。此外,系统尺寸 50 的基本模块可以与系统尺寸 80 组合。小型工件可以通过模块化夹紧系统轻松夹紧。
 
适用于 UNILOCK 夹紧销 D=18 mm 的 UNILOCK 零点夹紧系统。
使用相应的夹紧销,也可以在常见的零点夹紧系统上直接安装。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M8、M10 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M8) 15,000 N
- 保持力 (M10) 25,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力。

夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42215 UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 50 mm 325 kB
 模块夹紧系统 50 的技术资料 1,8 MB

图纸

UNILOCK 5 轴基本模块,系统尺寸 50 mm

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型D

HSW牵引力
kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
42215-12050601B带防扭转保护505041010 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83