norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 50 mm
42218

UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 50 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:工作面经硬化和打磨处理。
主体和夹紧螺栓为一体。
提示:UNILOCK 5 轴缩小适配器适用于夹紧和定位工件。
可将缩小适配器拧紧到工件上,然后一并安装到基本模块或结构模块上。
此外,系统尺寸为 50 的缩小适配器可与系统尺寸为 80 的缩小适配器组合。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42218 UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 50 mm 310 kB

图纸

UNILOCK 5 轴缩小适配器,系统尺寸 50 mm

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2D3D4GHH1H2CAD配件价格订购
42218-251081A5020128,513,3M825128,2 根据要求
42218-501081A5020128,513,3M850128,2 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83