|
|
42216UNILOCK 5 轴基本模块,双夹紧,系统尺寸 50 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:调制钢。规格:主体经氧化。 工作面经硬化和打磨处理。提示:UNILOCK 5 轴基本模块双夹紧可直接适用于带有孔网格系统的机床工作台或 T 型槽机床工作台以及网格托盘。 由于基本模块的狭窄设计,它们可以安装在 40 mm 以上的网格间距中。
UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M8、M10 配合使用时可能产生以下保持力: - 保持力 (M8) 15,000 N - 保持力 (M10) 25,000 N 圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力
夹紧销只能在夹持模块中与已安装的可互换单元一起夹紧。 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | D
| H | SW | 牵引力 kN | 锁紧扭矩 max. Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
42216-000750 | 50 | 75 | 4 | 10 | 10 |  | | 根据要求 | |
|
|