norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 50 mm
42219

UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 50 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:渗碳钢。规格:主体经氧化。
工作面经硬化和打磨处理。
提示:UNILOCK 夹紧销适用于夹紧和定位工件与夹具。
将夹紧螺栓拧紧到更换元件上并匹配到不同的基本模块上。

UNILOCK 夹紧销与固定螺钉 M8、M10 配合使用时可能产生以下保持力:
- 保持力 (M8) 15,000 N
- 保持力 (M10) 25,000 N
圆柱头螺钉 DIN EN ISO 4762 -12.9 的保持力。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 42219 UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 50 mm 319 kB
 模块夹紧系统 50 的技术资料 1,8 MB

图纸

UNILOCK 夹紧销,系统尺寸 50 mm

商品选择/筛选

订货号类型D1D

D2D3HTSWCAD配件价格订购
42219-125180510AM101816,59558 根据要求
42219-225180510BM101816,59558 根据要求
42219-325180510CM101816,59558 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83