norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Novo no setor de Tecnologia de fixação
16/05/22 - Novo no setor de Tecnologia de fixação
Com muitos produtos novos, a norelem facilita o tensionamento e fixação de peças e componentesmais...
A norelem expande a linha de produtos
28/03/22 - A norelem expande a linha de produtos
Mais de 10.000 novos artigos no novo catálogomais...
Chaves de segurança sem contato da norelem
28/02/22 - Chaves de segurança sem contato da norelem
Os produtos permitem uma melhoria da segurança operacional em máquinas e equipamentos.mais...
Parafusos de cabeça chata com compensação de tolerância
11/02/22 - Parafusos de cabeça chata com compensação de tolerância
Reduza tensões e prolongue a vida útilmais...
Menos manutenção, mais economia com a norelem.
06/12/21 - Manutenção e reparo de equipamentos mais eficientes e mais econômicos
A utilização de componentes padrão de alta qualidade da norelem reduz intervalos de manutenção, tempos e custos de serviços.mais...
norelem apresenta novos posicionadores com mola de plástico
13/10/21 - norelem apresenta novos posicionadores com mola de plástico
Posicionamento e fixação flexíveis de peças de usinagem, mesmo sob difíceis condições operacionais.mais...
Inovador e econômico: Ganhadores do concurso “Engineering Newcomer 2021”
11/10/21 - Inovador e econômico:
Ganhadores do concurso “Engineering Newcomer 2021”
O concurso popular de construção promove também neste ano ideias promissoras de jovens talentos.mais...
norelem amplia a sua linha de produtos de trilhos telescópicos
01/10/21 - norelem amplia a sua linha de produtos de trilhos telescópicos
Os produtos de alta qualidade estão disponíveis em uma variedade de designs.mais...
Apresentação da norelem na Feira Motek 2021
23/09/21 - Apresentação da norelem na Feira Motek 2021
Experimente produtos novos e comprovados e promova o conhecimento técnico especializado.
Este é o tema da norelem na feira técnica.
mais...
Atinja a mais alta precisão com mesas de posicionamento redondas de acionamento elétrico da norelem
30/07/21 - Atinja a mais alta precisão com mesas de posicionamento redondas de acionamento elétrico da norelem
Além das variantes manuais, a norelem oferece adicionalmente mesas de posicionamento redondas com acionamento elétrico coaxial.mais...
Tecnologia de proteção de superfícies para componentes de todos os tipos
16/07/21 - Proteção perfeita
Tecnologia de proteção de superfícies para componentes de todos os tiposmais...
norelem: peças normalizadas de acordo com as diretrizes “Hygienic DESIGN”
29/06/21 - norelem: peças normalizadas de acordo com as diretrizes “Hygienic DESIGN”
Para áreas sensíveis à higiene como indústria farmacêutica e de gêneros alimentícios
Tudo limpo com norelem: peças normatizadas de acordo com o Hygienic DESIGN
mais...
Colunas de elevação em alumínio, regulagem elétrica
28/05/21 - Maior ergonomia no local de trabalho com colunas de elevação da norelem
As novas colunas de elevação da norelem possibilitam deslocar objetos e guiá-los ao mesmo tempo de forma estável. Desta maneira, elas promovem tanto a ergonomia nos locais de trabalho individuais, como em equipamentos complexos para a construção de máquinas e equipamentos.mais...
Esticador de correntes para peças complexas
29/04/21 - Esticador de correntes para peças complexas
A norelem complementa o seu sortimento na área da tecnologia de fixação, oferecendo uma solução avançada que traz o melhor desempenho e ao mesmo tempo economia de custos.mais...
As esteiras porta-cabos na versão em plástico completam a linha de produtos abrangente da norelem.
17/03/21 - As esteiras porta-cabos na versão em plástico completam a linha de produtos abrangente da norelem.
Com inúmeras versões e acessórios adequados, os fios e cabos podem ser guiados e protegidos de forma ideal.mais...
Novidade na norelem! Amortecedores de rotação
01/02/21 - Movimentos suaves com amortecedores de rotação da norelem
Os elementos de máquina livres de manutenção e prontos para instalação auxiliam na frenagem e amortecimento de movimentos lineares ou rotacionais.mais...
Trilhos guia para correntes de rolos da norelem
11/01/21 - Diga não ao desgaste:
Trilhos guia para correntes de rolos da norelemmais...
a norelem apresenta a nova unidade de centragem inovadora
28/10/20 - Precisa e robusta:
a norelem apresenta a nova unidade de centragem inovadoramais...
Unidades de rolamento de esferas lineares
01/09/20 - norelem completa o seu sortimento de componentes lineares com uma linha compacta
Com os mancais e rolamentos de esferas é possível realizar movimentos lineares em pequenos espaços.mais...
A norelem oferece uma ampla variedade de cunhas de nivelamento para uma montagem rápida e segura e uma operação silenciosa.
03/08/20 - Instale máquinas flexivelmente através de cunhas de nivelamento e apoios antivibratórios
A norelem oferece uma ampla variedade de soluções para uma montagem segura e uma operação silenciosa.mais...
Agora a norelem entrega motores de passo também nos tamanhos NEMA 17, 23 e 34. Eles podem ser adquiridos na versão simples, assim como com controle integrado.
15/06/20 - A norelem amplia a sua linha de produtos de motores de passo
A partir de agora, estão disponíveis três tamanhos convencionais; NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34mais...
norelem oferece uma seleção abrangente em guias de deslizamento linear modelo rabo de andorinha e modelo de precisão.
30/04/20 - A norelem apresenta a nova geração de guias lineares de deslizamento manual
Uma seleção abrangente de produtos da mais alta qualidade aguardando você: modelos rabo de andorinha e guias com rolamentos de rolos de alta precisãomais...
No setor de cilindros pneumáticos, a norelem oferece três tipos normatizados de acordo com a DIN-ISO, disponíveis em diferentes comprimentos de curso e diâmetros do pistão.
21/04/20 - Novidade da norelem: cilindros pneumáticos com haste do pistão
A norelem oferece três tipos normatizados de acordo com a DIN-ISO disponíveis em diferentes comprimentos de haste e diâmetros do pistão.mais...
Cintas e eslingas redondas têxteis com capacidade de carga de até 5 toneladas completam a linha de produtos da norelem.
15/04/20 - A alternativa macia: cintas têxteis e eslingas redondas
Com uma capacidade de carga de até cindo toneladas, estes flexíveis produtos oferecem multiaplicaçãomais...
norelem ampliou a sua linha de produtos com os novos pinos de apoio e de posicionamento fabricados de cerâmica extremamente robusta e de alto desempenho.
18/03/20 - A norelem apresenta o lançamento da nova linha de pinos de posicionamento fabricados de cerâmica de alto desempenho e extremamente robusta
Construtores de máquinas e aparelhos lucram com a maior durabilidade deste material, em comparação com pinos de metal. mais...
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83